3D gépi látás

3D Machine Vision könnyen és rugalmasan használható

3D gépi látás

3D kameráink ideálisak helyhez kötött és mobil robotikai alkalmazásokhoz, és nagy rugalmasságot biztosítanak a használat során. Akár nagy felbontású, akár zord környezethez, akár alkalmazásspecifikus, integrált szoftvermodulokkal, 3D portfóliónk minden igényre megfelelő választ kínál.

Adatminőség a legmagasabb szinten

A nagy felbontású 3D sztereokamera egyedülálló mélységkép-minőségével nyűgöz le, ezért különösen nagy munkaterületen, valamint a kis tárgyak rakománytartókról történő szemétgyűjtéshez is alkalmas. A kamerák és a projektor állítható lencséi lehetővé teszik a 3D sztereokamera optimális hozzáigazítását a kívánt munkaterülethez. A GigE Vision interfész nagyfokú rugalmasságot biztosít a szoftveralkalmazásban.

Szoftvermodulok speciális alkalmazásokhoz

Az intelligens 3D kameracsalád átfogó fedélzeti szoftvercsomaggal van felszerelve. Ez lehetővé teszi a hatékony és megbízható tárgyfelismerést, a beltéri navigációt és a hatótávolság-tervezést. A speciális alkalmazási forgatókönyvekhez való használat optimalizálása érdekében opcionális szoftvermodulok használhatók, mint például a BoxPick és a ItemPick.

Alternatívaként a GigE Vision interfész is használható egyedi szoftveralkalmazásokhoz.

3D sztereó kamera

  • 3D sztereokamera ipari 3D alkalmazásokhoz
  • nagy alkalmazási rugalmasság a GigE Vision interfésznek köszönhetően
  • az IP54-es védettségű háznak köszönhetően zord környezetben is jól teljesít
  • a 3D adatok és 2D képek 12 MPix felbontása révén rendkívül pontos 3D képfeldolgozást tesz lehetővé
  • optimálisan alkalmazkodik a munkaterülethez a kamerák és a kivetítő állítható objektívjei révén

Intelligens 3D kamera

  • Intelligens 3D kamera robotalkalmazásokhoz
  • Könnyű kezelhetőség a felhasználóbarát, webes felhasználói felületen keresztül
  • Nagyfokú rugalmasság az opcionális szoftvermodulok és a GigE Vision interfész révén
  • Alacsony rendszerköltségek a fedélzeti feldolgozás és az intelligens, alkalmazásspecifikus szoftvermodulok révén

ItemPick

Modul a szívóbetéteket használó robotizált pick-and-drop alkalmazásokhoz.

BoxPick

Modul csomagok robotizált ki-/raklapozására vagy válogatására.

TagDetect

A QR-kódok és AprilTag-ek gyors felismerésére szolgáló modul.

SLAM

Lehetővé teszi a 3D kamera számára, hogy egyidejűleg térképet készítsen a környezetről és megbecsülje a tényleges helyzetet.

CADMatch

Lehetővé teszi a robotrendszer számára, hogy megbízhatóan érzékelje, lokalizálja és megragadja a tárgyakat a válogatott rakománytartókban.

SilhouetteMatch

Sík felületeken viszonylag lapos objektumok helyzetének és tájolásának érzékelése.

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55