Nem menedzselhető switchek

Switchek

Elérhető:

4 -féle változat

Nem menedzselhető switcheinkkel 5 és 8 portos változatban könnyen csatlakoztathatóak az Ethernet-eszközök egyetlen eszközhöz csillag elrendezésben. A nem menedzselhető switchek teljesítik mind az IP67, mind az IP20 védelmi szint feltételeit, emellett támogatják a 10 és 100 Mbit/s átviteli sebességet. Az átviteli sebesség az Auto-Negotiation funkció révén automatikusan állítódik.

A modul az Autocrossing funkcióval automatikusan felismeri, hogy milyen típusú kábelt használnak. A vezetékezési hibák ezzel ki vannak zárva.

Jellemzők

  • IP67 és IP20
  • 10–100 Mbit/s átviteli sebesség
  • az átviteli sebesség az Auto-Negotiation funkció révén automatikusan állítódik.
  • a hibás vezetékezés az Autocrossing funkcióval ki van zárva

Készlet

4 -féle változat

Megrendelés kódja Ár Interfész További interfészek Dugaszolási helyek csatlakoztatása Rögzítés Védettség
Tevékenységek

BNI005E

BNI TCP-951-000-E028
49896 HUF Ethernet TCP/IP 10Base-T/100Base-TX 4x Ethernet TCP 10Base-T/100Base-TX 5x RJ45-anya, 8--pólusú tartósín-szerelés IP30

BNI000F

BNI EIP-950-000-Z009
150112 HUF Ethernet TCP/IP 10Base-T/100Base-TX 8x EtherNet/IP 10Base-T/100Base-TX 8x M12x1-anya, 4--pólusú, D-kódolt 2 furatos csavaros rögzítés IP67, becsavarozott állapot

BNI0089

BNI EIP-950-000-Z009-C07
150112 HUF Ethernet TCP/IP 10Base-T/100Base-TX 8x EtherNet/IP 10Base-T/100Base-TX 8x M12x1-anya, 4--pólusú, D-kódolt 2 furatos csavaros rögzítés IP67, becsavarozott állapot

BNI0067

BNI TCP-952-000-E029
67375 HUF Ethernet TCP/IP 10Base-T/100Base-TX 8x Ethernet TCP 10Base-T/100Base-TX 8x RJ45-anya, 8--pólusú tartósín-szerelés IP30

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55