USB3 Vision kamerák
Ipari kamerák
Elérhető:
7 -féle változat
Az USB3 Vision kameráink nagy felbontást és képkocka sebességet, valamint kamera alapú intelligens funkciókat kínálnak, amelyek jelentősen csökkentik a host rendszer terhelését. A moduláris felépítés széles körű választási és felszerelési lehetőségeket kínál, például objektívcsatlakozásokat az S-tartótól az M42-ig vagy kiterjesztett hőmérséklet-tartományú változatokat. Ezáltal az ipari alkalmazások széles köréhez, például az orvostechnikához vagy a mikroszkópiához is alkalmasak.
Jellemzők:
- Univerzális USB3 kamerasorozat akár 5 Gigabit átviteli sebességgel
- Kiváló képminőség a kiváló minőségű, akár 31,5 MPixeles érzékelőknek köszönhetően
- Beépített intelligens funkciók a CPU terhelés csökkentése érdekében
- Belső memória a veszteségmentes képátvitelhez
- Különböző I/O opciók az egyszerű folyamatintegrációhoz
- Egyszerű integráció a szoftverfejlesztő készletnek köszönhetően
7 -féle változat
Megrendelés kódja | Ár | Védettség | Interfész | Digitális bemenetek | Digitális kimenetek | Ház anyaga | Adattároló | Engedély / megfelelőség | Tevékenységek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BVS CA-SF1 - StandardBVS CA-SF1 - Standard |
IP30 | USB 2.0 / 3.0 | 2x PNP galvanikusan elválasztva | 4x PNP galvanikusan elválasztva | alumínium, porfestett, fényezett | 256 MB | CE, UKCA, WEEE, cULus | ||
BVS CA-SF1 - Board levelBVS CA-SF1 - Board level |
USB 2.0 / 3.0 | 2x PNP galvanikusan elválasztva | 4x PNP galvanikusan elválasztva | alumínium, porfestett, fényezett | 256 MB | CE, UKCA, WEEE | |||
BVS CA-SF2 - StandardBVS CA-SF2 - Standard |
IP30 | USB 2.0 / 3.0 | 2x PNP galvanikusan elválasztva | 4x PNP galvanikusan elválasztva | alumínium, porfestett, fényezett | 256 MB | CE, UKCA, WEEE, cULus | ||
BVS CA-SF2 - Board levelBVS CA-SF2 - Board level |
USB 2.0 / 3.0 | alumínium, porfestett, fényezett | 256 MB | CE, UKCA, WEEE | |||||
BVS CA-SF3 - Board levelBVS CA-SF3 - Board level |
USB 2.0 / 3.0 | 4x PNP non-isolated | 4x PNP non-isolated | -, - | 256 MB | CE, UKCA, WEEE | |||
BVS CA-SF4 - StandardBVS CA-SF4 - Standard |
IP30 | USB 2.0 / 3.0 | 2x PNP galvanikusan elválasztva | 4x PNP galvanikusan elválasztva | alumínium, porfestett, fényezett | 256 MB | CE, UKCA, WEEE, cULus | ||
BVS CA-SF5 - Board levelBVS CA-SF5 - Board level |
USB 2.0 / 3.0 | 4x PNP non-isolated | 4x PNP non-isolated | -, - | 256 MB | CE, UKCA, WEEE |
Oszlopok szerkesztése
Kérjük, válassza ki, hogy mely oszlopok jelenjenek meg.