USB3 Vision kamerák
Típuskód:
BVS CA-SF3 - Board level
Előző Mátrix Vision elnevezés :
mvBlueFOX3-3M
Kapcsolatfelvételi kérelem
- kivitel
- USB3 Vision ipari kamera
- Interfész
- USB 2.0 / 3.0
- Digitális bemenetek
- 4x PNP non-isolated
- Digitális kimenetek
- 4x PNP non-isolated
- Objektívcsatlakozó
- nem
- Képformátumok
- Mono8...Mono16;Bayer8...Bayer16, RGB, YUV *
- Ház anyaga
- -, -
- Méret
- 37 x 37 x 4.5 mm
- Üzemi feszültség Ub
- 4.45...5.25 VDC
- Környezeti hőmérséklet
- 0...45 °C
- Engedély / megfelelőség
-
CE
UKCA
WEEE
-
Adatlap
-
MTTF tanúsítvány
-
Eltávolítás