Termék törlése

Szabályozott és átlátható folyamat

A megszűnt termékek kivonása a Balluffnál szabályozott eljárás alá esik. Ügyfélként Önt már a korai szakaszban tájékoztatjuk, és a teljes időszak alatt folyamatosan tájékoztatjuk, hogy az új technológiákra való átállás zökkenőmentes és egyszerű legyen.

A lépések részletesen:

  • Minden év márciusában bejelentik a lejáró termékeket, és lehetséges alternatív termékeket javasolnak. Ha Önt, mint vásárlót érinti, e-mailben értesítjük.
  • Ezután minden ajánlaton, rendelés-visszaigazoláson és számlán megkapja a termékmegszüntetésről szóló értesítést.
  • Weboldalunkon a megszűnésre vonatkozó információkat a termékkeresőben, közvetlenül a termék részletező oldalán találja.
  • A bejelentés és az utolsó rendelési lehetőség között 12 hónap áll rendelkezésére. Ez azt jelenti, hogy 12 hónap áll rendelkezésére, hogy megfelelő alternatívára váltson, vagy leadja utolsó rendelését.
Mely termékek érintettek?

Adja meg a rendelés kódját, hogy ellenőrizze a termék státuszát.

Kapcsolat és támogatás

Kérdése van a jogutóddal vagy alternatív termékekkel kapcsolatban? Akkor vegye fel a kapcsolatot műszaki ügyfélszolgálatunkkal!

Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55