Egy dugóváltozat két mágnesestér-érzékelővel

Mágneses tér érzékelők

Elérhető:

1 Sorozat

Kisebb pneumatikus és hidraulikus hengerek vagy megfogók esetén gyakran két mágnesestér-érzékelőre van szükség a dugattyú hengerbeli helyzetének a megállapításához. Az egydugós változattal csökkenti az ilyen alkalmazáshoz a szerelési és a vezetékezési ráfordítást. Mivel ez a változat lehetővé teszi két érzékelő egyetlen négypólusú csatlakozódugón (M8 vagy M12) keresztüli elektromos csatlakoztatását, amely az elosztódobozra csatlakoztatáskor ugyancsak egyetlen dugaszolóhelyet igényel. Ezzel megduplázhatja az elosztódobozban az érzékelők lehetséges számát, és egy időben egyszerű módon kétszer annyi pozíciót is érzékelnek a pneumatikus megfogókon és hengereken.

Ez a rendszer időt és ráfordítást takarít meg, valamint csökkenti a beszerzési és raktározási költségeket.

Jellemzők

  • Vonórúd átmérője: max. 17 mm
  • a precíz kapcsolási pont révén megbízható kapcsolási viselkedés
  • kopásmentes, mivel érintés nélkül működik
  • nem érzékeny a szennyeződésekre
  • gyors szerelés

1 Sorozat

Sorozat Ház anyaga, primer Méret kapcsolókimenet csatlakozási mód környezeti hőmérséklet max. Védettség
Tevékenységek

BMF T

T-nyíláshoz 2 érzékelőfejjel
PA, PBT, LCP 9 x 4.8 x 16 mm, 3.6 x 2.9 x 24 mm, 25.5 x 3 x 4.5 mm, 24 x 2.9 x 24 mm, 23.5 x 5 x 5.5 mm, 5 x 3 x 16 mm NPN, PNP Csatlakozókábel 85 °C IP67

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55