Hálózati modulok EtherCAT-hez

Hálózati modulok

Elérhető:

2 -féle változat

Kimagasló teljesítmény, alacsony ár, rugalmas topológia és egyszerű kezelés – ezek mind az EtherCAT, az ipari Ethernet-technológia előnyei. Maximális rugalmasságot biztosít a topológia szabad kiválasztásától kezdve a készülékek és szegmensek üzem közbeni fel- és lecsatolásának lehetőségén át egészen a gyűrű topológia vezetési redundanciájáig.

Az EtherCAT centralizált és decentralizált architektúrához is megfelelő, támogatja a master/slave, master/master és slave/slave kommunikációt, emellett ráköthetők alárendelt terepibusz-hálózatok is.

A meglévő infrastruktúra használata mellett az EtherCAT Automation Protocol a gyártási szintet is lefedi. Legjobban a mi hálózati moduljainkkal.

Jellemzők

  • maximálisan 65 535 résztvevőt támogat egyenként akár 100 m távolságból is
  • nemzetközi szabvány 2007 óta

Készlet

2 -féle változat

Megrendelés kódja Ár Digitális bemenetek Digitális kimenetek Port-osztály További interfészek
Tevékenységek

BNI0077

BNI ECT-508-105-Z015
245207 HUF 16x PNP, 2-es típus 16x PNP A típus 8x IO-Link

BNI00HA

BNI ECT-508-005-Z015
245207 HUF 16x PNP, 3-as típus 16x PNP A típus 8x IO-Link

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55