Abszolút szögmérő rendszer

Mágneskódolású érzékelők

Elérhető:

22 -féle változat

A Balluff abszolút mágneskódolt szögmérő rendszerei minden helyzetben abszolút helyzet-visszacsatolást biztosítanak. Azonnal használhatóak - referenciafutás nélkül. Szögmérő rendszereink nagy átmérőkön is nagy pontossággal működnek, rendkívül kompaktak és könnyen integrálhatók a motorokba.

A különleges jellemzők

  • Energiatakarékosság a nagy pontosságnak és precizitásnak köszönhetően
  • Alacsony összköltségek
  • Nagyfokú rendszer rendelkezésre állás a Permagnet® technológiával készült, hosszú távon stabil mágnesszalagnak köszönhetően
  • Hosszú élettartam a robusztus fémháznak köszönhetően
  • Egyszerű, gyors telepítés a kalibrációs szoftverrel

Készlet

22 -féle változat

Megrendelés kódja Ár mérési tartomány Interfész felbontás Olvasási távolság
Tevékenységek

BML BM2 - Absolut (Configurable)

BML BM2 - Absolut (Configurable)

BML041H

BML-S1G0-S7ED-M5EA-D0-S284
279818 HUF 48 m SSI
Analóg sin/cos (1 Vpp ± 0,35 V)
1 µm 0.01...0.8 mm

BML08NR

BML BM1-NG01-BK04-QRF5
52591 HUF BiSS-C Digitális A/B (RS422) ≤ 15 bit 0.01...0.5 mm

BML0391

BML-S1H1-S6QC-M3AA-D0-KA00,3-S284
280742 HUF 64 mm SSI
Analóg sin/cos (1 Vpp ± 0,35 V)
0.9765625 µm 0.01...0.35 mm

BML0393

BML-S1H1-S6QC-M3CA-D0-KA00,3-S284
280742 HUF 256 mm SSI
Analóg sin/cos (1 Vpp ± 0,35 V)
0.9765625 µm 0.01...0.35 mm

BML042T

BML-S1G0-B7ED-M5EZ-90-S284
267806 HUF 48 m BiSS-C 1 µm 0.01...0.8 mm

BML03HJ

BML-S1H1-B6QC-M3AA-D0-KA00,3-S284
280742 HUF 64 mm BiSS-C
Analóg sin/cos (1 Vpp ± 0,35 V)
0.9765625 µm 0.01...0.35 mm

BML03Z7

BML-S1H1-S6RC-M3CA-D0-KA00,3-S284
280742 HUF 256 mm SSI
Analóg sin/cos (1 Vpp ± 0,35 V)
0.9765625 µm 0.01...0.35 mm

BML04Y3

BML-S1H1-S6QC-M3FA-D0-KA00,3-S284
280742 HUF 997 mm SSI
Analóg sin/cos (1 Vpp ± 0,35 V)
0.9765625 µm 0.01...0.35 mm

BML04Y5

BML-S1H1-B6QC-M3FA-D0-KA00,3-S284
280742 HUF 997 mm BiSS-C
Analóg sin/cos (1 Vpp ± 0,35 V)
0.9765625 µm 0.01...0.35 mm

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55