IO-Link vezeték nélküli hálózati modulok
IO-Link vezeték nélküli
Elérhető:
2 -féle változat
Az IO-Link Wireless Master az IO-Link vezeték nélküli rendszer része. A master mellett egy érzékelő/működtető központból és/vagy egy hídból áll. Az IO-Link Wireless egy új vezeték nélküli szabvány, amely megfelel a gyári automatizálás magas követelményeinek.
A vezeték nélküli master nem a szokásos módon, kábelen keresztül kapja az adatokat, hanem egy hídon vagy hubon keresztül, rádión keresztül kapja az érzékelő adatait. Ez döntő előnyökkel jár a vezetékes rendszerekkel szemben - többek között a könnyebb tervezés és telepítés, nagyobb rugalmasság a tervezés és a mobilitás terén, valamint a dugók és kábelek elhasználódása nélkül. A meglévő rendszerek utólagos felszerelése is könnyebbé válik.
A különlegességek
- Gyors integráció és egyszerű konfiguráció az integrált webszerver segítségével
- A 2,4-2,483 GHz-es frekvenciatartomány világszerte engedélymentesen használható
- Hatótávolság 10-20m ipari környezetben
- Gyors és megbízható (késleltetés 5 ms, hibaarány 10-9)
- Könnyen skálázható és bővíthető akár 40 további IO-Link eszköz integrálásával
Készlet
2 -féle változat
Megrendelés kódja | Ár | Interfész | Digitális bemenetek | Digitális kimenetek | További interfészek | Tevékenységek |
---|---|---|---|---|---|---|
BNI00FEBNI PNT-565-W01-K079 |
402556 HUF | Profinet | ||||
BNI00J5BNI EIP-565-W01-K079 |
402556 HUF | EtherNet/IP |
Oszlopok szerkesztése
Kérjük, válassza ki, hogy mely oszlopok jelenjenek meg.