- Adó-vevős érzékelők
- Folyamatos tetőablakok és fényrácsok
- Fénykapcsoló
- Fényvisszaverődési fénysorompók
- Kontrasztérzékelők
- Lumineszcens érzékelők
- Micromote - Erősítő optikai érzékelőfejekhez
- Micromote - optikai érzékelőfejek
- Műanyag és üvegszálak optoerősítőkhöz
- Optikai távolságérzékelők
- Optoerősítők műanyag és üvegszálakhoz
- Színérzékelők
- Villás fénysorompók és ferde fénysorompók
Keretes fénysorompók
Optoelektronikai érzékelők
Elérhető:
2 Sorozat
BOW keretes fénysorompóinkat ott használják, ahol a tárgyakat nem pontszerűen, hanem egy szélesebb tartományban kell észlelni. A nagy számú, párhuzamosan elrendezett fénysugaraik révén az objektumokat egy széles ablakban észlelik. Ennek során a keretes fénysorompók a keret minden pontján egyenletesen nagy felbontást biztosítanak.
A Balluff keretes fénysorompói dinamikus és statikus változatban is kaphatók. A dinamikus kivitel az aktív területen csak a mozgó objektumokat ismeri fel – így az adagoló berendezések stb. - az észlelést így nem befolyásolják. Ideálisak a gyorsan és rendezetlenül beérkező objektumok észlelésére és számlálására.
Jellemzők
- egyformán magas felbontás a keret teljes területén
- apró alkatrészek felismerése akár 0,8 mm-es átmérőig
- robusztus fém ház, szabványos M8-as csatlakozóval
- beállítható érzékenység és kimeneti jelhosszak
- dinamikus és statikus változatok
- moduláris beépítő doboz különféle keretméretekkel
2 Sorozat
Sorozat | Aktív ablak (PL× AL) | Fény jellege | Interfész | Legkisebb darab tip. | Tevékenységek |
---|---|---|---|---|---|
BOW AKeretes fénysorompók statikus kimenettel a torlódásszabályozáshoz |
80 × 80 mm, 120 × 80 mm, 120 × 160 mm, 160 × 160 mm, 40 × 80 mm, 40 × 160 mm, 80 × 160 mm, 160 × 80 mm | infravörös | NPN, PNP | 1.50 mm, 1,0 mm dinamikus, 1.00 mm, 1.20 mm, 1,2 mm dinamikus, 1,5 mm dinamikus | |
BOW BKeretes fénysorompók dinamikus kimenettel a leeső tárgyakhoz |
40 × 40 mm, 40 × 120 mm, 80 × 40 mm, 80 × 80 mm, 80 × 120 mm, 120 × 80 mm, 120 × 120 mm, 120 × 160 mm, 160 × 160 mm, 160 × 200 mm, 200 × 120 mm, 200 × 160 mm, 200 × 200 mm, 240 × 200 mm, 240 × 240 mm, 280 × 280 mm, 320 × 320 mm, 360 × 360 mm, 400 × 360 mm, 400 × 400 mm | infravörös | NPN, PNP | 2,0 mm („nagy” felbontás), 4.0 mm („nagy” felbontás) |
Oszlopok szerkesztése
Kérjük, válassza ki, hogy mely oszlopok jelenjenek meg.