Védőburkolat

Védelem

Elérhető:

34 -féle változat

Aki Balluff érzékelőket és készülékeket használ nagyon mostoha körülmények között, az nem mondhat le a magas hőmérsékletekkel, vegyi anyagokkal és mechanikai behatásokkal szemben ellenálló, akár hegesztési tartományokban is használható védőburkolatainkról. Ezek kiváló minőségű alapanyagokból készülnek, ellenálló a felületük, és a védőüvegük minősített optikai tulajdonságokkal rendelkezik. A felszerelésük átgondoltan egyszerű. És ha Önnek bármikor alkatrészre van szüksége, mi gyorsan szállítjuk.

Jellemzők

  • a kiváló minőségű alapanyagoknak, az ellenálló felületeknek és geometriának köszönhetően robusztusak
  • gazdaságosan és megbízhatóan integrálhatók minden berendezésbe
  • ellenállóak a magas hőmérsékletekkel, a vegyi anyagokkal és a mechanikai behatásokkal szemben

Készlet

34 -féle változat

Megrendelés kódja Ár Anyag alkalmazás Méret Engedély / megfelelőség
Tevékenységek

BAM01C1

BAM CS-XA-001-M8-C
243 HUF PC
ABS-műanyag
M8-as hálózati modulokhoz Ø 9.1 x 8.5 mm

BAM01C2

BAM CS-XA-002-M12-A
243 HUF PC
ABS-műanyag (UL tanúsított)
M12-es hálózati modulokhoz Ø 14 x 13.2 mm

BAM012T

BKS-7/8-CS-00-A
4204 HUF alumínium eloxált
Sárgaréz, nikkelezett
aktív és passzív elosztókhoz Ø 0.9 x 0.8 ″

BAM01LF

BAM CS-XA-005-U7/8-A
2345 HUF PA hálózati modulok portburkolatához Ø 27 x 150 mm

BAM012U

BKS-7/8-CS-00-I
4123 HUF alumínium eloxált
Sárgaréz, nikkelezett
aktív és passzív elosztókhoz Ø 0.9 " x 0.7 ″

BAM00RL

BOS 18-SM-1
5914 HUF POM BOS 18M optoelektronikai érzékelőkhöz Ø 22 x 16 mm

BAM0114

BKS-12-CS-01
2387 HUF Sárgaréz nikkelezett M12-es dugaszolható csatlakozókhoz Ø 13.5 x 12 mm

BAM0115

BKS-12-CS-02
323 HUF PC/ABS aktív és passzív elosztókhoz Ø 12 x 11.9 mm

BAM01L8

BAM PC-XO-006-23K-1
16867 HUF alumínium eloxált
üveg
BOS 23K optoelektronikai érzékelőkhöz 22.5 x 59.3 x 34.3 mm

BAM01NC

BAM PC-XO-005-18M-4
18237 HUF nemesacél
üveg
BOS 18M optoelektronikai érzékelőkhöz Ø 22 x 13 mm

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55