Dugattyúkapcsolós megoldások

Védelem

Elérhető:

37 -féle változat

Az ütközésgátlós kapcsoló megoldásaink rugós ütközővel vannak ellátva és mostoha körülmények között is alkalmazhatók a robusztus kialakításuknak köszönhetően. Ideális választások hegesztő és lyukasztó berendezésekhez, valamint ellenőrzött szerszámkidobással járó feladatokhoz. A teljes készlet érzékelőből, házból és rugókból áll. Különféle ütközőtípusok, mint kerek, lapos, véső és M6-os menet, valamint három rugófeszesség (alacsony, közepes, erős) közül választhat. A kétrészes ház minden esetben leegyszerűsíti a karbantartást.

Jellemzők

  • megbízható és hosszú élettartamú akár szennyezett környezetekben is
  • az érzékelők tisztításhoz vagy karbantartáshoz egyszerűen cserélhetők
  • precíz kapcsolási pont
  • testreszabott használat a sokféle méret és alak révén
  • Tartozékok a menetes változatokhoz: lapos betét, M4, M6, M8, M10

Készlet

37 -féle változat

Megrendelés kódja Ár Anyag alkalmazás Méret
Tevékenységek

BAM009L

BES 08-FA-49
17464 HUF nemesacél Ø4 induktív érzékelőkhöz, BES M8 induktív érzékelőkhöz Ø 8 x 57 mm

BAM009T

BES 08-FA-BS-8,0-W
11200 HUF alumínium eloxált, piros BES M8 induktív érzékelőkhöz 31.8 x 12 x 20 mm

BAM009R

BES 08-FA-BS-8,0-G
11200 HUF alumínium eloxált, piros Ø8 induktív érzékelőkhöz, BES M8 induktív érzékelőkhöz 28 x 12 x 20 mm

BAM009M

BES 08-FA-89
21063 HUF nemesacél Ø4 induktív érzékelőkhöz, BES M8 induktív érzékelőkhöz Ø 8 x 97 mm

BAM009P

BES 08-FA-BS-4,0-W
11200 HUF alumínium eloxált, piros Ø4 induktív érzékelőkhöz, BES M8 induktív érzékelőkhöz 31.8 x 12 x 20 mm

BAM00AZ

BES 12-FA-70
21264 HUF nemesacél Ø8 induktív érzékelőkhöz, BES M8 induktív érzékelőkhöz Ø 12 x 78 mm

BAM019W

BAM FS-XE-004-M8-4
27531 HUF nemesacél BES M8 induktív érzékelőkhöz Ø 19 x 53 mm

BAM019Y

BAM FS-XE-003-M5-4
23489 HUF nemesacél BES M5 induktív érzékelőkhöz, Ø5 induktív érzékelőkhöz Ø 19 x 35 mm

BAM01AZ

BAM FS-XE-001-M5-4
9421 HUF nemesacél BES M5 induktív érzékelőkhöz, Ø5 induktív érzékelőkhöz Ø 8 x 35 mm

BAM022W

BAM FS-XE-005-M8-2-01R
95807 HUF Sárgaréz krómozott
acél
Bronz
nemesacél krómozott
Plunger Probe fix ütközőhöz Ø 18 x 125.3 mm

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55