Nyomásálló ultrahangos érzékelők
Ultrahangos érzékelők
Elérhető:
1 Sorozat
A Balluff vegyi anyagoknak ellenálló ultrahangos érzékelői érintésmentesen mérik a tartályok és tárolók töltöttségi szintjét normál nyomás mellett, illetve túlnyomás alatt 6 barig. A kapcsoló- és analóg kimeneteket kombinálva a töltési szint mérése és a túltöltés elleni védelem egyszerre valósítható meg. Különösen előnyös: Az érzékelőt PTFE-membrán és rozsdamentesacél ház védi az agresszív folyadékoktól minden alkalmazásnál.
Jellemzők
- pozícióérzékelés vagy objektum-felismerés szilárd, porszerű és folyékony közegekben
- jelenlét ellenőrzése érintés nélkül, valamint objektumszámlálás
- független a színtől és a felület tulajdonságától
- rendkívül precíz a nagy felbontás és a kis méretű holtterek miatt
- nyomásálló
1 Sorozat
Sorozat | csatlakozó | Interfész | minimális hatótávolság | maximális hatótávolság | Ház anyaga, primer | Védettség | Tevékenységek |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BUS M30 PHengeres kivitel M30-as menettel nagynyomású alkalmazásokhoz |
Csatlakozó, M12x1 apa, 5 pólusú | Analóg, feszültség/analóg, áram, PNP | 85 mm | 5000 mm | Nemesacél (1.4571) |
Oszlopok szerkesztése
Kérjük, válassza ki, hogy mely oszlopok jelenjenek meg.