Mechanikai egyelemű végálláskapcsolók megnövelt hőmérséklet-tartományhoz

Bütykös kapcsoló

Elérhető:

5 -féle változat

Ultramagas hőmérsékletet álló mechanikai végálláskapcsolóink legfőbb jellemzője egy speciális kapcsolóelem és a csap kiforrott konstrukciója. Max. 180 °C alkalmazási hőmérsékletig is használhatóak. Optimális megoldást jelentenek olyan mostoha alkalmazási körülményekhez mint a fröccsöntés vagy a műanyaggyártásó, acélipar és a kohászat.

Jellemzők

  • megbízható kapcsolási viselkedés
  • hőmérséklet-tartomány: –5…180 °C
  • magas hőmérsékletnek ellenálló kábellel szállítható
  • két termékcsalád

Készlet

5 -féle változat

Megrendelés kódja Ár Kapcsolási pontok, szám tolattyú alakja kivitel Csatlakozás módja Kapcsolási pont távolsága
Tevékenységek

BNS – EGT 819 (Standard) - Configurable

BNS – EGT 819 (Standard) - Configurable
gyorsérintkező e = 10, 12, 15: solder connection
e = 11, 13, 101: screw terminal

BNS04E3

BNS 819-99-D-15
50820 HUF 1 1. kapcsolási pont: tető gyorsérintkező Forrasztható csatlakozás

BNS04EK

BNS 819-99-R-15
51783 HUF 1 1. kapcsolási pont: görgő gyorsérintkező Forrasztható csatlakozás

BNS04F3

BNS 819-99-K-15
50820 HUF 1 1. kapcsolási pont: golyó gyorsérintkező Forrasztható csatlakozás

BNS04WT

BNS 819-100-D-15
51013 HUF 1 1. kapcsolási pont: tető gyorsérintkező Forrasztható csatlakozás

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55