Ultrahangos érzékelők rövid löketű hidraulikus hengerekhez
Ultrahangos érzékelők
Elérhető:
1 Sorozat
A hidraulikus rövid lökethengeres hengerek nedvesített ultrahangos helyzetérzékelőjével közvetlenül, folyamatosan és gyorsan ellenőrizheti a munkadarab rögzítési folyamatait.
Azáltal, hogy az érzékelő ultrahangot bocsát ki a hidraulikafolyadékba, megbízható információkat generál a szorítás állapotáról, és lehetővé teszi például az eltérések korai észlelését. A teljes befogási folyamat megfigyelésével a hidraulikus egységben fellépő nyomásingadozásokat, a forgószerkezet hibáit és a hibás tömítéseket is időben észlelheti, és időben beavatkozhat.
A kisméretű kialakításnak, a tetszőlegesen konfigurálható szabványos interfészeknek és a folyamatos automatikus kompenzációnak köszönhetően az érzékelőt könnyű és rugalmasan integrálható.
IO-Link üzemmódban a releváns kiegészítő információk is rendelkezésre állnak.
A különleges jellemzők
- Hidraulikus rövid löketű hengerek közvetlen felügyelete és folyamatos helyzetmérése
- Helytakarékos integráció a kis méretnek köszönhetően
- Állapotfelügyelet az IO-Linknek köszönhetően: megbízható információk a feszültségállapotról, nyomásingadozásról, jelminőségről, készülékhőmérsékletről
- Plug & Play: teljes rugalmasság és univerzális csatlakozás a többfunkciós interfésznek köszönhetően
1 Sorozat
Sorozat | mérési tartomány | Interfész | csatlakozási mód | Nyomásállóság max. | Tevékenységek |
---|---|---|---|---|---|
BFDRövid löketű hidraulikus hengerekhez |
0...80 mm | Analóg, feszültség/analóg, áram átkapcsolható, IO-Link, Pin 2: PNP/NPN/push-pull, Pin 4: Push-pull | Kábel, Csatlakozókábel | 350 bar |
Oszlopok szerkesztése
Kérjük, válassza ki, hogy mely oszlopok jelenjenek meg.