RFID kézi készülékek LF tartozékok

RFID-Handhelds

Elérhető:

1 -féle változat

A kézi leolvasó LF-alkalmazások (70/455 kHz) három komponensből állnak: Egy alapkészülékből, LF kiegészítő modulból és egy RFID író/olvasó fejből.

A moduláris felépítésnek köszönhetően a Balluff RFID BIS portfóliójából különböző író-olvasófejek kombinálhatók az alapkészülékkel. Ugyanolyan olvasási teljesítményt érhet el, mint a helyhez kötött alkalmazásoknál. Válassza szabadon a megfelelő író-olvasófejet a kívánt kialakításban és méretben - az Ön egyéni igényei szerint.

Jellemzők

  • Kézi kódolvasó LF-alkalmazásokhoz (70/455 kHz): válasszon egy alapkészüléket, egy LF kiegészítő modult és egy LF (Balluff BIS C) író/olvasófejet.
  • Válassza ki a megfelelő méretet az alkalmazott adathordozótól függően: M30, M18 és M12 vagy speciális méretet.

Készlet

1 -féle változat

Megrendelés kódja Ár Rendelési kód Méret Támogatott RFID-technológiák Környezeti hőmérséklet
Tevékenységek

BIS01HE

BIS C-830-4-011-A
225976 HUF BIS01HE 82 x 39 x 83 mm LF 70/455 kHz (BIS C ) -10...60 °C

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55