BIS01HE
RFID kézi készülékek LF tartozékok
Típuskód:
BIS C-830-4-011-A
- termékcsoport
- RFID Mobile Devices
- működési elv
- Handheld BIS V-830 series accessories
- Támogatott RFID-technológiák
- LF 70/455 kHz (BIS C )
- 01-es interfész
- USB 2.0
- 02-es interfész
- RS485
- csatlakozó
- Csatlakozó, M12x1-anya, 5--pólusú
- Csatlakoztatható S/L-fejek / antennák száma
- 1
- Üzemi feszültség Ub
- 5 V DC
- Védettség
- IP40, szerelve
- Engedély / megfelelőség
-
CE
UKCA
FCC (Radio)
IC (Radio)
cULus
WEEE
-
Adatlap
-
MTTF tanúsítvány
-
Eltávolítás
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ETIM 7.0
- EC002998
- eCl@ss 8.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-01