Bütykös kapcsoló

Mechanikai érzékelők pozicionálásra és véghelyzeti kapcsolásra

Bütykös kapcsoló

A helyzet- és sorrendező kapcsolók klasszikus alkalmazási területe a fémfeldolgozó ipar, illetve világszerte a gépjárműgyártás. Az automatizálásban évtizedek óta bizonyítanak.

Vezérlőként pozicionálásra és véghelyzeti lekapcsolásra használatosak vezérlőként az automata vezérlésekben. Szerszámgépekben és présgépekben, rugalmas gyártási folyamatokban, robotoknál, szerelő és anyagtovábbító berendezésekben, valamint a gép- és berendezésgyártásban.

Mechanikus egyelemű végálláskapcsoló

  • hosszú élettartam
  • robusztus ház extrém alkalmazásokhoz
  • három terméksor
  • opcionálisan: funkciókijelző
  • kétkamrás rendszer IP67 védelemmel: kopásálló membrán a csapmechanizmus és a kapcsolási belső tér hermetikus leválasztásával
  • karbantartásmentes, önzsírozó csapvezetés csúszócsapágyas hüvellyel

Mechanikai többelemű végálláskapcsolók

  • hosszú élettartam
  • robusztus ház extrém alkalmazásokhoz
  • IO-Link-képes
  • hat terméksor
  • max. 16 interfész, a terméksortól függően
  • opcionális funkciókijelző
  • kétkamrás rendszer IP67 védelemmel: kopásálló membrán a csapmechanizmus és a kapcsolási belső tér hermetikus leválasztásával
  • karbantartásmentes, önzsírozó csapvezetés csúszócsapágyas hüvellyel

Mechanikai többelemű végálláskapcsolók cserélhető bütyökkel

  • a cserélhető alkatrészek egyszerű szerelésének köszönhetően rövid szervizidők
  • a csapok vagy a teljes egység gyorsan cserélhetők a gépen
  • alacsony javítási költségek
  • nincs vezetékezési hiba
  • max. 6 kapcsolási pontig, a házformátó függően
  • két termékcsalád

Mechanikai egyelemű végálláskapcsolók biztonsági kapcsolási pontokkal

  • hegesztett érintkezőkhöz is
  • a DIN EN 60204-1/VDE 0113 és DIN EN 60947-5-1 szabványok szerinti biztonsági funkciók

Mechanikus többelemű végálláskapcsolók biztonsági kapcsolási pontokkal

  • hegesztett érintkezőkhöz is
  • a DIN EN 60204-1/VDE 0113 és DIN EN 60947-5-1 szabványok szerinti biztonsági funkciók
  • négy terméksor
  • max. 16 kapcsolási pontig, a gyártási sorozattól függően
  • szabadon választható számú biztonsági kapcsolási pont egy többelemű végálláskapcsolóban
  • a biztonsági kapcsolási pontok szabványos kapcsolóelemekkel kombinálhatók

Mechanikus egyelemű végálláskapcsolók kényszerbontással

  • hegesztett érintkezőkhöz is
  • két terméksor
  • kétkamrás rendszer IP67 védelemmel: kopásálló membrán a csapmechanizmus és a kapcsolási belső tér hermetikus leválasztásával
  • karbantartásmentes, önzsírozó csapvezetés csúszócsapágyas hüvellyel
  • merev csap

Mechanikai többelemű végálláskapcsolók kényszerbontással

  • hegesztett érintkezőkhöz is
  • két terméksor
  • max. 12 kapcsolási pontig, a terméksortól függően
  • szabadon választható számú kapcsolási hely kényszerbontással
  • kétkamrás rendszer IP67 védelemmel: kopásálló membrán a csapmechanizmus és a kapcsolási belső tér hermetikus leválasztásával
  • karbantartásmentes, önzsírozó csapvezetés csúszócsapágyas hüvellyel
  • merev csap

Mechanikai egyelemű végálláskapcsolók megnövelt hőmérséklet-tartományhoz

  • megbízható kapcsolási viselkedés
  • hőmérséklet-tartomány: –5…180 °C
  • magas hőmérsékletnek ellenálló kábellel szállítható
  • két termékcsalád

Mechanikai többelemű végálláskapcsolók megnövelt hőmérséklet-tartományhoz

  • megbízható kapcsolási viselkedés
  • hőmérséklet-tartomány: –5…180 °C
  • magas hőmérsékletnek ellenálló kábellel szállítható
  • max. tizenkét elem
  • négy termékcsalád

Induktív egyelemű végálláskapcsolók

  • megbízható induktív működési elv
  • funkciókijelző LED-del
  • kompakt kialakítás
  • rögzítésre szabványosított mechanikai házformák használhatók
  • nagy kapcsolási távolságok
  • kopásmentes, mivel érintés nélkül működik
  • IP67-es védettség: agresszív hűtőanyagokkal szemben ellenálló

Induktív többelemű végálláskapcsolók

  • megbízható induktív működési elv
  • LED-es funkciókijelző minden kapcsolási helyen
  • kompakt kialakítás
  • rögzítésre szabványosított mechanikai házformák használhatók
  • nagy kapcsolási távolságok
  • kopásmentes, mivel érintés nélkül működik
  • az induktív kapcsolóelemek egymáshoz hozzáigazított adófrekvenciái révén szoros sorba rendezés lehetséges
  • IP67-es védettség: agresszív hűtőanyagokkal szemben ellenálló

Kipróbált felépítési elve, a sok lehetséges kapcsolási folyamat és a konzekvens ellenőrzés egyenletesen magas minőséget és megbízhatóságot garantál.

A kilenc különböző sorozat ötféle csapformában választható: fedél, golyó, csapágy, görgő és fedél lehúzólappal. A csatlakoztatási változatokból is többféle verzió áll rendelkezésre.

A legfontosabb előnyök

  • megbízható és robusztus akár durva környezetekben is
  • kifogástalan működés rezgés, sokkszerű terhelés, hőmérséklet-ingadozás, agresszív hűtő-kenőanyagok és erős forgácsképződés esetén is
  • karbantartásmentes, önzsírozó csapvezetés csúszócsapágyas hüvellyel
  • Viton®-ból készült, kiváló minőségű tömítés
  • IP67-es védettség
  • induktív kapcsolási helyekkel is

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55