Magnetostriktív érzékelők
Megbízható hosszú utakon és zord körülmények között is
A magnetostrikciós pozíciómérő rendszereket ott használják, ahol nagy precizitással és megbízhatósággal kell a helyzetet és a sebességet lemérni.
Akár hosszú utak esetén is. Érintésmentes és abszolút mérő rendszereink a széles használati spektrum érdekében az iparban használt valamennyi szokványos interfészhez megfelelőek. Rendszereink akár extrém környezeti feltételek mellett is garantálják a gépek és berendezések magas rendelkezésre állását.
A legfontosabb előnyök
- precíz, abszolút mérés referenciajárat nélkül
- érintésmentes mérése révén kopás- és karbantartásmentes
- nem érzékeny az ütődésekre, a rázkódásra és a szennyeződésekre
- hermetikusan tömített ház
- erősen dinamikus szabályozó alkalmazások a szinkronizált mérési adatok révén
- nagyfokú tartósság és hosszú élettartam
- rugalmas telepítés és kezelés
Szeretne több információt a pozíciómérő rendszerek új generációja?
Profil magnetostrikciós pozíciómérő rendszerek
- nagy, akár 0,5 µm-ig terjedő felbontás
- max. 7620 mm-es mérési hossz
- több pozíciót és sebességet mér egyszerre
- érintés- és így kopásmentes – nincsenek leállások, hosszú élettartam
- könnyű integráció számos interfacen keresztül (pl. IO-Link, Profinet, EtherCAT, SSI és analóg programozható kimeneti jelek) , a mérési tartomány invertálása, konfigurálása és dokumentálása
- három házváltozat a rugalmas és gyors beépítéshez a helyigényeknek és az alkalmazásnak megfelelően
- szabadon álló vagy vezetett helyzetjeladók
Magnetostrikciós pozíciómérő érzékelő ipari hidraulikához
- nagy, akár 1 µm-ig terjedő felbontás
- max. 7620 mm-es mérési hossz
- több pozíciót és sebességet mér egyszerre
- programozható kimeneti jelek – a mérési tartomány invertálása, konfigurálása és dokumentálása
- rugalmas beszerelés a különböző menettípusok révén
- érintés- és így kopásmentes – nincsenek leállások, hosszú élettartam
- a mérési lehetőségek multimágnes-technológiával kibővíthetők
- a számos interfész (pl. IO-Link, Profinet, EtherCAT, SSI és analóg) révén egyszerűen integrálható a berendezésbe
Magnetostrikciós pozíciómérő érzékelő extrém környezetekhez
- robusztus rozsdamentesacél ház
- különösen ütés- és rezgésálló
- extrém vízállóság, IP69K
- hőmérséklet-tartomány: –40…+85 °C
- magas nyomást álló 1000 barig
- felbontás 1 µm-ig
- max. 7620 mm-es mérési hossz
- kopásmentes, mivel érintés nélkül működik – nincsenek állásidők
Magnetostrikciós pozíciómérő rendszerek robbanásveszélyes területekhez
- 0., 1. és 2. zónában is használhatók
- mérési tartomány 7620 mm-ig
- abszolút kimeneti jel akár 5 µm-es felbontásig
- 600 barig nyomásálló
- számos interfésszel kapható
- helytakarékos ház
- gyors üzembe helyezés a jelgörbe beállításával
- nemzetközi engedélyek, pl. IECEx, ATEX és CSA
Magnetostriktív helyzetmérő rendszerek mobil hidraulikához
- nagy felbontás
- mérési hossz 2540 mm-ig
- programozható kimeneti jelek - invertálás, konfigurálás és mérési tartomány dokumentálása
- kopásmentes, mivel érintésmentes - nincs állásidő, hosszú élettartam
- több interfész - analóg és digitális
- egyszerű hengerintegráció - kompakt kialakítás
Redundáns magnetostrikciós pozíciómérő
- 2-szeresen vagy 3-szorosan redundáns kivitel
- hőmérséklet-tartomány: –40…+85 °C
- analóg és digitális interfészek
- rugalmasan állítható mérési tartomány és szoftveres jelinvertálás
- a beállítások mindhárom mérőcsatornára átmásolhatók
- hosszú élettartamot biztosító robusztus mechanikai szerkezet
- kopásmentes, mivel érintés nélkül működik
Magnetostriktív helyzetmérő rendszerek nagy távolságokra
- abszolút lineáris helyzetmérő rendszer akár több száz méteres mérési tartományban
- nagyfokú megbízhatóság és alacsony karbantartási igény az érintkezésmentes és kopásmentes működési elvnek köszönhetően
- ellenállás zord ipari környezetben (IP67)
- a rendszer automatikus alkalmazkodása a mágneses jelöléshez
- ismétlési pontosság ±0,5 mm-ig