Egyedi tervezés és tervezés

Amikor a szabvány nem elég jó.

Termékeink széles választéka és változatossága számos alkalmazáshoz kínál megfelelő megoldást. Mindazonáltal mindig vannak olyan egyedi követelmények a kialakítás, a kapcsolódási pontok vagy egyéb specifikációk tekintetében, amelyeket a szabványos termékek nem tudnak kielégíteni.

Mindezekre az esetekre speciális, egyedi megoldásokat kínálunk a kamera- és érzékelőalkatrészekhez az Egyedi tervezés és tervezés (CDE) részlegünkben. Technológiáinkkal és tudásunkkal a szabványos portfólión túlmutató, igényes feladatokat is teljesíteni tudunk. Termékeink moduláris felépítése lehetővé teszi az Ön kívánságainak gyors és rugalmas megvalósítását, és optimalizálja a piacra kerülési időt. Ily módon Önnel együttműködve megtaláljuk a tökéletes megoldást az Ön egyéni igényeihez.

Minimalizálja a kockázatokat és bővítse versenyelőnyét

Átfogó szakértelmünknek köszönhetően ideális fejlesztési partnerek vagyunk a testreszabott érzékelő- és képalkotási technológiák terén. Szemtől-szembe partnerként tekintünk magunkra, és holisztikus támogatást nyújtunk Önnek a termék teljes életciklusa során. A hardver és szoftver területén végzett adaptációkon kívül további projektkísérő mérnöki szolgáltatásokat is kínálunk.

Így Ön a fő kompetenciáira koncentrálhat, és együttműködésünkkel optimalizált projektfolyamatot érhet el. Ezáltal minimalizálhatók a fejlesztési költségek, takarékoskodhatunk az erőforrásokkal, és Ön gyorsabban elérheti célját a megoldással.

CDE-csapatunk az ügyfélspecifikus projektekhez áll az Ön rendelkezésére, és a műszaki együttműködést is koordinálja a Balluff GmbH megfelelő kompetenciaközpontjainak szakértőivel.

Testreszabott termékeink

Testre szabott kameratermékek BVS

Korlátozott hely, további interfészek vagy speciális képérzékelők, optikák és szűrők: az ipari kamerákkal szemben támasztott követelmények gyakran olyan egyediak, hogy még a szabványos termékek sokasága sem elegendő. Moduláris kamerarendszerünk ideális alapot nyújt a testre szabott megoldásokhoz.


Objektívek

Objektívtartó

Szűrők

Érzékelőlapok

Kameraházak

Adapterek

Kábelek


A már meglévő variációs lehetőségek mellett a moduláris felépítésnek köszönhetően a következő módosításokat is könnyen és rövid határidővel el tudjuk végezni:

  • egyedi szűrők az Ön specifikációi szerint
  • egyedi házszínek és nyomtatás
  • firmware befagyasztása az Ön által jóváhagyott szoftververzióhoz
  • testreszabott sorozatszámtartományok
  • az optika gyári összeszerelése, beleértve a beállításokat is
  • kalibrálás és kimeneti tesztek az Ön specifikációi szerint

Ezenkívül speciális megoldásokat és a kameraszerelvények módosítását, valamint szoftveradaptációkat dolgozunk ki az Ön alkalmazásába történő optimális integráció érdekében:

Csatlakozástechnika és interfészek:

Az Ön igényeitől függően speciális csatlakozókat vagy szögletes megoldásokat kínálunk a szükséges beépítési hely csökkentése érdekében. Módosíthatjuk az I/O modulokat és bővíthetjük az interfészeket, hogy Ön a perifériákat - motorokat, világítást, optikát stb. - is könnyedén vezérelhesse.

Objektívtartó:

A kamera elülső része átalakítható olcsó objektívek (S-bajonett) befogadására. A precíziós vagy speciális objektívek használatához magasabb minőségű tartó is lehetséges. A ház természetesen úgy alakítható ki, hogy megfeleljen az Ön védelmi követelményeinek - és a formára, színre és logónyomtatásra vonatkozó kívánságainak.

Érzékelőfejek:

A szokatlan betekintési szögekhez lehetővé tesszük, hogy a képérzékelőt elválasszuk a kamera elektronikájától, és a kettőt rugalmasan összekapcsoljuk. A merev hajlékony lemezek helytakarékos és költséghatékony kialakítást biztosítanak.

Formátumok:

Az Ön specifikációi szerint megváltoztatjuk a lapkák alaktényezőjét, és az elektronikát az adott házformákhoz igazítjuk.

Beágyazott megoldások:

Kameráinkat meglévő szerelvényekbe integrálhatjuk. Az Ön specifikációi szerint alakítjuk ki a formafaktort, a csatlakozástechnikát és az interfészeket.

Szoftver:

A kameraszoftverek területén a teljes speciális fejlesztések mellett egyedi optimalizálásokat is végzünk az Ön számára: például a kamera funkcionalitását további valós idejű előfeldolgozással bővítjük. Intelligens funkciók hozzáadásával csökkentjük a hardverkiadásokat és -költségeket. Kérésre komplett kameraszerelvényeket is megvalósítunk, beleértve a képérzékelőket és a kameraelektronikát.


Egyedi optoelektronikai érzékelők BOH

Optoelektronikus érzékelőink igazi specialisták a tárgyak érzékelésében, széleskörű alkalmazási lehetőségekkel. Különösen pontos, valamint kisméretű és ezért nagyon rugalmasan alkalmazható BOH Micromote rendszerünk a legegyedibb igényekhez is igazítható:

A Micromote érzékelők moduláris rendszerének köszönhetően számos területen teljesíthetjük az Ön egyedi igényeit:

  • A pontos fénypont meghatározása
  • minimális mérethez való igazítás
  • egyedi házkialakítások
  • a kábelezés rugalmas kiigazítása
  • speciális környezeti feltételekhez, pl. magas vákuumhoz és megnövelt hőmérsékleti tartományokhoz való kialakítás
  • egyedi erősítők nagy mintavételi frekvenciával
  • sok (akár 30) csatorna multiplexelése

Számos alkalmazásban már bizonyítottak a testre szabott megoldásaink. Íme néhány példa:

Wafer leképezés igényes telepítési helyzetekben

Az ostyatérképezéshez olyan nagy pontosságú érzékelőt kínálunk, amely tökéletesen integrálható a robot végberendezésébe. A kifejezetten az olykor rendkívül vékony véghatásokhoz kifejlesztett feltérképező érzékelőnk különösen ellenőrzött és fókuszált fényfoltot biztosít, kiemelkedő homogenitással. Ez lehetővé teszi, hogy a mindössze néhány μm vastagságú ostyák széleit rendkívül pontosan és megbízhatóan érzékelje, és bármikor felismerje a teljes nyílásokat, a dupla ostyákat vagy a ferde helyzetben lévő ostyákat.

A leképező érzékelő az optoelektronikus Micromote technológián alapul, amely a kivételesen kicsi optikai érzékelőfejet egy külső kiértékelő egységgel (erősítővel) kombinálja, és egy rendkívül rugalmas kábelen keresztül csatlakoztatja. Így, mint minden Micromote-érzékelőt, a térképező érzékelőt is tökéletesen alkalmazkodunk még az igényes mechanikai beépítési helyzetekhez is.

Automatizált csomagolás moduláris rendszerrel

A tabletták megszámlálásához és dobozokba való helyes töltéséhez a Balluff a Micromote család fénysávos érzékelőit kínálja Önnek, amelyek rendkívüli pontossággal, rugalmassággal és szennyeződéskompenzációval rendelkeznek.

A moduláris rendszer, amely külső kiértékelő egységből, valamint adóval és vevővel ellátott érzékelőfejből áll, optimálisan az Ön igényeihez igazítható, és például a csepprés távolsága és mérete egyedileg beállítható. A mechanikai integráció tekintetében a nagyfokú miniatürizálásnak és a lehetséges specifikációknak - pl. egy nagyon rugalmas, nagy hajlítási fáradási szilárdságú érzékelőkábel - köszönhetően nagy tervezési szabadságot élvezhet. A különböző fénytípusok és hullámhosszok használatával a rendszer a legkülönbözőbb alkalmazásokhoz igazítható.


Testre szabott kapacitív érzékelők BCS

A Balluff kapacitív érzékelői rendkívül pontosan és megbízhatóan érzékelik a tárgyakat és a szinteket.

Az alkalmazási területek és felhasználási területek sokoldalúak, mivel az érzékelők a legkülönbözőbb tárgyakhoz és közegekhez alkalmasak. És: know-how-nkkal egyedi alkalmazásokhoz is módosíthatók:

  • Alkalmazkodás a méretkövetelményekhez
  • házátalakítások és egyedi szerelési lehetőségek
  • a kábelezés és a csatlakozók rugalmas adaptálása
  • a burkolat anyagának hozzáigazítása a különleges környezeti feltételekhez
  • speciális nagynyomású és magas hőmérsékletű érzékelőváltozatok
  • a kapcsolási pont személyre szabott előbeállítása

Példák a bevált, testre szabott érzékelőmegoldásokra:

Módosított kábelek/házak a zord környezetben történő alkalmazásokhoz

A félvezetőgyártásban sokféle agresszív savakat használnak. A megfelelő töltő- és elosztórendszerekben a szintérzékelő érzékelőknek ezekkel szemben ellenállónak és szennyeződéstaszítónak kell lenniük. Az ilyen közegek megbízható érzékeléséhez a ház anyagának megfelelő adaptációit és nagy érzékenységet kínálunk Önnek.

Például a POM-ból készült ház mellett PTFE változatot is kínálunk PTFE burkolattal a kapcsolódó kábelhez. Továbbá Smart Level technológiánk kiválóan alkalmas az elektromosan vezető folyadékok műanyag tartályfalakon keresztül történő érzékelésére. A szerelőnyílások, valamint a kapcsolási pont előbeállítása is megvalósítható az Ön alkalmazása vagy specifikációja szerint.

Egyedi fejlesztés az autóipar számára

A nagynyomású, magas hőmérsékletű érzékelőnk (röviden HPHT-érzékelő) koncepcióját kifejezetten az autóipar különböző beszállítói számára fejlesztettük ki. Az elektromos járművek könnyűszerkezetes karosszériaépítésében az önthető gyanta felhasználásával szénszálból formázott alkatrészeket alakítanak ki.

A fröccsöntési folyamat során ellenőrizni kell, hogy a szerszámot teljesen kitöltötték-e, hogy tökéletes öntött alkatrész készüljön. Ehhez a HPHT-érzékelőnek 180 °C-os hőmérsékletet és nagy nyomást kellett elviselnie. Annak érdekében, hogy a hő ne befolyásolja vagy tegye tönkre az elektronikát, itt egy speciális, integrált elektronikával ellátott koaxiális kábelt helyeztek el a csatlakozóban.


Testre szabott mágneses kódolású érzékelők BML

Nagy pontosságú, robusztus és gyors: mágnesesen kódolt érzékelőinket nagyon dinamikus alkalmazások pontos pozicionálására és sebességérzékelésére fejlesztettük ki. A szabványon túli különböző opciókkal a legjobb megoldást kínáljuk az Ön egyedi feladatához:

  • Alkalmazkodás a minimális mérethez
  • egyedi házkialakítások
  • a kábelezés rugalmas adaptálása
  • egyedi interfész-adaptáció
  • testre szabott mágneses kódolású elmozduláskódoló rendszerek

Példák a mágneskódolt érzékelőkkel készült egyedi megoldásokra:

A mágneses céltárgyak tökéletes adaptálása az egychipes megoldásokhoz

Kifejezetten az iC házi chipekhez iC-MU, iC-MU150 és iC-MU200 abszolút szögméréshez kínálunk átfogó céltárgyportfóliót. A rendkívül lapos mágneses céltáblák nagy pontossággal rögzíthetők a tengelyhez, és kategóriájukban a lehető legjobb rendszerpontosságot kínálják minden versenytársnál.

A legalább 17 mm-es és legfeljebb 85 mm-es külső átmérőtől a standardok közül választhat. Megfelelő mennyiség esetén kérésre szívesen készítünk mechanikai adaptációkat speciális geometriákhoz.

Egyedi megoldások a rendkívül dinamikus alkalmazásokhoz

A Balluff mágnesesen kódolt helyzetjelzői a nagy dinamikájú alkalmazások, pl. gyógyszeripari automaták robotjainak pontos pozicionálásához használatosak. Szinte korlátlan gyorsulások és rendkívül nagy haladási sebességek lehetségesek a pontosság csökkenése nélkül.

Az érzékelő- és kódolási változatok széles választéka lehetővé teszi az Ön egyedi körülményeihez való optimalizálást. Az akár +-5 μm-es rendszerpontosságnak és az akár 0,5 μm-es felbontásnak, valamint a szűkös beépítési körülményekhez való lehetséges alkalmazkodásnak köszönhetően a kisméretű, robusztus mérőrendszereket a legkülönbözőbb alkalmazásokba integrálhatja.


Testreszabott RFID termékek BIS

A Balluff több mint 30 éves RFID-tapasztalatot képvisel, amelyben a fejlesztés és a gyakorlat mindig kéz a kézben járt. Erre a know-how-ra alapozva személyre szabott megoldásokat is kínálunk:

  • A méretkövetelményekhez való igazítás speciális házgeometriákkal és házanyagokkal.
  • Burkolatkiigazítások és egyedi szerelési lehetőségek
  • A burkolat anyagának hozzáigazítása a különleges környezeti feltételekhez
  • A kábelezés és a csatlakozók rugalmas adaptálása

Tipikus példák az adathordozók vagy az író-olvasófejek módosítására:

(1) Adathordozók:Az adathordozó rögzítéséhez egyedileg elhelyezett csavarfuratokkal ellátott speciális házgeometriát tudunk megvalósítani. A ház anyaga is az Ön igényeihez igazítható, és például PEEK-ből készülhet az agresszív folyadékokkal való használathoz.

(2) Olvasó/írófejek:Nem ritka, hogy egy kezdetben egyedi ügyfélmegoldás további alkalmazásokban is beválik. Például a BIS00PA író/olvasó fejünk: eredetileg egy fémmegmunkáló alkalmazásban rendelkezésre álló korlátozott hely miatt tervezték, azóta azonban "kvázi szabvány" lett hasonló speciális beépítési helyzetekben.

Igény esetén rozsdamentes acélból és PEEK-ből készült házzal ellátott író/olvasófejeket is tervezünk a magas higiéniai követelményekhez. További opcióként biztonsági funkciók is integrálhatók az adathordozó, az író-olvasófej és a kiértékelő egység jelszavas védelmével.

(3) Hibrid olvasófej:Egy másik példa arra, hogy hogyan építjük be az ügyfélspecifikus követelményeket a termékfejlesztésbe, a két RFID-frekvenciát támogató hibrid olvasófej: Ebben az esetben két tekercset integráltunk egy házba, hogy az ügyfél rugalmasan használhasson két különböző RFID-szabványt. A tekercsek jelei két külön csatlakozón keresztül jutnak el a kiértékelő egységhez.


Kérdése van? Vegye fel velünk a kapcsolatot!

Megfelelünk az Ön kihívásainak. Írja le nekünk egyedi feladatát, és mi bemutatjuk Önnek a megfelelő megoldásainkat:

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55