IO-Link vezeték nélküli

Intelligens, kommunikatív, vezeték nélküli

IO-Link vezeték nélküli

A vezeték nélküli rendszerünk egy masterből, egy hubból és egy bridge-ből áll. Az IO-Link Wireless egy új vezeték nélküli szabvány, amely megfelel a gyári automatizálás magas követelményeinek. A vezeték nélküli master nem a szokásos módon, kábelen keresztül kapja az adatokat, hanem egy hídon vagy hubon keresztül, rádión keresztül kapja az érzékelő adatait. Ez döntő előnyökkel jár a vezetékes rendszerekkel szemben - többek között a könnyebb tervezés és telepítés, nagyobb rugalmasság a tervezés és a mobilitás terén, valamint a dugók és kábelek elhasználódása nélkül. A meglévő rendszerek utólagos felszerelése is könnyebbé válik.

Röviden, a vezeték nélküli IO-Link változat lehetővé teszi az érzékelők/működtetők még rugalmasabb és fenntarthatóbb integrálását - a vezetékes IO-Link bevált megbízhatósága és teljesítménye mellett.

IO-Link vezeték nélküli eszközök

  • Az IO-Link vezeték nélküli érzékelő/működtető központ akár 8 digitális IO-t is összekapcsol az IO-Link vezeték nélküli rendszerrel.
  • Az IO-Link Wireless Bridge a szabványos IO-Link eszközöket IO-Link Wireless-képessé teszi.
  • Gyors és megbízható (késleltetés 5 ms, hibaarány 10-9)
  • Védelmi osztály IP65/IP67
  • Egyszerű csatlakozás az IO-Link vezeték nélküli rendszerhez

IO-Link vezeték nélküli hálózati modulok

  • Gyors integráció és egyszerű konfiguráció az integrált webszerver segítségével
  • A 2,4-2,483 GHz-es frekvenciatartomány világszerte engedélymentesen használható
  • Hatótávolság 10-20m ipari környezetben
  • Gyors és megbízható (késleltetés 5 ms, hibaarány 10-9)
  • Könnyen skálázható és bővíthető akár 40 további IO-Link eszköz integrálásával

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55