Megvilágítás Vision-rendszerekhez

Optimális fényviszonyok az alkalmazáshoz

Megvilágítás Vision-rendszerekhez

Minden képfeldolgozás a megfelelő megvilágításon áll vagy bukik. A Balluff a robusztus kiegészítő megvilágítások széles skáláját kínálja különféle beépítési helyekhez és feladatokhoz.

Az energiatakarékos és hosszú élettartamú LED-technológia homogén optikai tulajdonságokkal rendelkezik. A Balluff megvilágítók emellett az IEC 62471 szabvány szerinti szembiztos kialakításúak. Vörös és fehér fényű, infravörös és lézeres változatok közül választhat.

A legfontosabb előnyök

  • maximális minőség (átfogó EMV-vizsgálatok, magas védelmi szint)
  • egyszerű és gyors szerelés
  • egyszerű üzembe helyezés

Gyűrűs megvilágítások

  • egyszerű rögzítés és beépítés
  • kiváló minőségű ház, IP65
  • nagy vizsgálati távolságok érhetők el
  • Diffúzor előtét tükröző felületű alkalmazásokhoz a zavaró fényvisszaverődések kiküszöbölésére

Vonalvilágítások

  • egyszerű rögzítés és rugalmas pozicionálás
  • szinte perem nélküli kialakítású, ezáltal egymásba és egymás után sorba is elrendezhető
  • kiváló minőségű ház, IP54
  • tartóidommal négyzetes vagy derékszögű kerettel is kombinálható

Háttér-megvilágítások

  • extrém lapos beépítési forma
  • egyszerű és gyors beszerelés
  • sokoldalú és nagy fényerejű
  • kiváló minőségű ház, IP54 vagy IP69K
  • első osztályú nyersanyagok
  • rozsdamentes acél változatban is kaphatók

Dark field megvilágítások

  • egyszerű rögzítés és rugalmas pozicionálás
  • kiváló minőségű ház, IP54
  • megbízható és nagy teljesítmény
  • első osztályú nyersanyagok

Koaxiális megvilágítások

  • alacsony karbantartásigényű és ipari használatra alkalmas
  • egyszerű beépítés és integráció
  • kiváló minőségű ház, IP54
  • nyomtatott és szennyezett felületek vizsgálata is lehetséges, összekapcsolt kódoknál is használható
  • első osztályú nyersanyagok

Vonallézer

  • robusztus és kompakt (M18-as és M12-es forma)
  • kiváló minőségű ház, IP67
  • egyszerű rögzítés és rugalmas pozicionálás
  • egyszerű beszerelés, 1M vagy 2M lézerosztály (nem szükséges kiegészítő védelmi intézkedés)
  • kiváló minőségű anyagok és lézermodulok
  • nagy vizsgálati távolságok, akár 2000 mm-is
  • világos és nagyítható

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55