LF adathordozók (70/455 kHz)

LF (70/455 kHz)

Elérhető:

38 -féle változat

Az LF adathordozók a teljes gyártási folyamat során elkísérik a munkadarabot. Ennek során ezeket extrém feltételeknek, például magas hőmérsékletnek, fémes környezetnek vagy környezeti behatásoknak teszik ki.

A Balluff adathordozói megállják a helyüket a magas követelményekkel: érzéketlenek a zavarásra fémes környezetben, nagy teljesítményűek hűtő- és kenőanyagokban gazdag területen, és ionmentesített vízben, autoklávban vagy akár vákuumban is bevethetők.

Jellemzők

  • speciális adathordozók nagy választéka az ipar közel minden területére
  • robusztus, ipari használatra alkalmas, az időjárásnak és a hőmérsékleti behatásoknak ellenálló RFID-adathordozók
  • EEPROM-adathordozók 511, 1023 és 2047 byte memóriakapacitással
  • a 8 kB-os FRAM-adathordozók közel korlátlan számú írási/olvasási ciklust tesznek lehetővé
  • szerelési lehetőségek: ragasztás és csavarozás
  • 10 mm-es BIS C-122 Tool-ID adathordozók: a milliószor használt klasszikus mostanra világszerte elismert szabvánnyá vált
  • a kettős tekerccsel rendelkező sarok-adathordozók kiküszöbölik a raklapok elforgatását a raklap azonosításakor
  • a kódhordozó az ügyfél igényei szerint programozható

Készlet

38 -féle változat

Megrendelés kódja Ár Ház anyaga Méret UID-sorozatszám, csak olvasható Tárolótípus Felhasználói adatok, írás/olvasás Környezeti hőmérséklet Tárolási hőmérséklet
Tevékenységek

BIS001E

BIS C-130-05/L
18472 HUF epoxigyanta-üvegszál Ø 15.98 x 7 mm EEPROM 1023 Byte -30...70 °C -30...85 °C

BIS0019

BIS C-128-05/L
19423 HUF epoxigyanta-üvegszál Ø 26 x 6 mm EEPROM 1023 Byte -30...70 °C -30...85 °C

BIS0011

BIS C-122-04/L
15889 HUF epoxigyanta-üvegszál Ø 10 x 4.5 mm EEPROM 511 Byte 0...70 °C -30...85 °C

BIS0002

BIS C-100-05/A
22392 HUF PA 6.6 Ø 16 x 10.5 mm EEPROM 1023 Byte 0...70 °C -20...85 °C

BIS0004

BIS C-103-05/A
18472 HUF epoxigyanta-üvegszál Ø 12 x 8 mm EEPROM 1023 Byte -30...70 °C -30...85 °C

BIS0007

BIS C-104-32/A
73065 HUF Sárgaréz, nikkelezett Ø 30 x 35 mm EEPROM 8192 Byte -30...70 °C -30...85 °C

BIS0009

BIS C-105-05/A
18472 HUF epoxigyanta-üvegszál Ø 12 x 6 mm EEPROM 1023 Byte -30...70 °C -30...85 °C

BIS000C

BIS C-108-05/L
27424 HUF PBT 32 x 11 x 52 mm EEPROM 1023 Byte -30...70 °C -30...85 °C

BIS000H

BIS C-108-11/L
32906 HUF PBT 32 x 11 x 52 mm EEPROM 2047 Byte -30...70 °C -30...85 °C

BIS000K

BIS C-108-32/L
67583 HUF PBT 32 x 11 x 52 mm EEPROM 8192 Byte -30...70 °C -30...85 °C

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55