Inkrementális szögmérő rendszer

Mágneskódolású érzékelők

Elérhető:

45 -féle változat

Inkrementális szögmérő rendszereinket forgó tengelyek és tengelyek pontos pozicionálására és sebességszabályozására használják. A Balluff szinte minden tengelyátmérőhöz kínál megfelelő érzékelőt. A szabványosított digitális és analóg interfészeknek köszönhetően szinte minden vezérlőrendszerbe integrálhatók, és a megfelelő meghajtást is lehetővé teszik a nyomatékos motorokban.

A különleges jellemzők

  • Alacsonyabb folyamat- és tárolási költségek a mérőelemek körszelvényben történő rugalmas felhasználásának köszönhetően
  • Alacsony összköltségek
  • Magas rendszerkihasználhatóság a Permagnet® technológiával készült, hosszú távon stabil mágnesszalagnak köszönhetően
  • Robusztus fém- vagy műanyag ház a hosszú élettartam érdekében
  • Helytakarékosság az optimális integrációnak köszönhetően

Készlet

45 -féle változat

Megrendelés kódja Ár referenciajel Interfész felbontás Olvasási távolság
Tevékenységek

BML05EC

BML-S2C0-Q61G-M624-K0-KA05
104720 HUF periodikus mágneses mintázat Digitális A/B (RS422) 10 µm 0.01...6.5 mm

BML09U6

BML-S2C0-Q53G-M600-K0-KA05
77116 HUF referenciajel nélkül Digitális A/B (HTL) 10 µm 0.01...6.5 mm

BML05ER

BML-S2C0-Q53L-M600-N0-KF05
72650 HUF referenciajel nélkül Digitális A/B (HTL) 100 µm 0.01...6.5 mm

BML05EF

BML-S2C0-Q51G-M624-K0-KA05
104720 HUF periodikus mágneses mintázat Digitális A/B (RS422) 10 µm 0.01...6.5 mm

BML05EE

BML-S2C0-Q53G-M624-K0-KA05
104720 HUF periodikus mágneses mintázat Digitális A/B (HTL) 10 µm 0.01...6.5 mm

BML05ET

BML-S2C0-Q51L-M600-N0-KF05
72650 HUF referenciajel nélkül Digitális A/B (RS422) 100 µm 0.01...6.5 mm

BML05EU

BML-S2C0-Q61L-M600-N0-KF05
72650 HUF referenciajel nélkül Digitális A/B (RS422) 100 µm 0.01...6.5 mm

BML06C0

BML-S2C0-Q61L-M624-K0-KA05
104720 HUF periodikus mágneses mintázat Digitális A/B (RS422) 100 µm 0.01...6.5 mm

BML06HJ

BML-S2C0-Q61K-M620-R0-KA15
105144 HUF periodikus mágneses mintázat Digitális A/B (RS422) 50 µm 0.01...6.5 mm

BML06ZC

BML-S2C0-Q53N-M604-K0-KA05
94479 HUF referenciajel nélkül Digitális A/B (HTL) 500 µm 0.01...6.5 mm

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55