USB 2.0 kamerák
Ipari kamerák
Elérhető:
2 -féle változat
Kicsi, praktikus és költséghatékony, ezek az USB 2.0-s egykártyás kameráink jellemzői. Különösen az orvostechnika területén váltak az USB-kamerák nélkülözhetetlenné.
Jellemzőik közé tartozik a kiváló képminőség és a magas képváltási frekvencia. Az illesztőprogram és a Field Programmable Gate Array (FPGA) tökéletes csapatot alkotnak, amely minimálisra csökkenti a PC terhelését.
Széles választékot kínálunk különböző változatokkal.
Jellemzők:
- Kompakt kamerák az egyszerű képfelvételhez
- 480 MBit/s átviteli sebesség
- Magas képminőség akár 5 MPixeles felbontással
- Egyszerű integráció a szoftverfejlesztő készletnek köszönhetően
2 -féle változat
Megrendelés kódja | Ár | Védettség | Interfész | Digitális bemenetek | Digitális kimenetek | Ház anyaga | Adattároló | Engedély / megfelelőség | Tevékenységek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BVS CA-IGCBVS CA-IGC |
IP40 | USB 2.0 | PNP galvanikusan elválasztva | PNP galvanikusan elválasztva | alumínium, porfestett, fényezett | 8 Mpixels | CE, UKCA, WEEE | ||
BVS CA-MLCBVS CA-MLC |
USB 2.0 | PNP galvanikusan elválasztva | PNP galvanikusan elválasztva | -, - | 8 Mpixels | CE, UKCA, WEEE |
Oszlopok szerkesztése
Kérjük, válassza ki, hogy mely oszlopok jelenjenek meg.