Mechanikai többelemű végálláskapcsolók megnövelt hőmérséklet-tartományhoz

Bütykös kapcsoló

Elérhető:

5 -féle változat

Ultramagas hőmérsékletet álló mechanikai végálláskapcsolóink legfőbb jellemzője egy speciális kapcsolóelem és a csap kiforrott konstrukciója. Max. 180 °C alkalmazási hőmérsékletig is használhatóak. Optimális megoldást jelentenek olyan mostoha alkalmazási körülményekhez mint a fröccsöntés vagy a műanyaggyártós és acélipar.

Jellemzők

  • megbízható kapcsolási viselkedés
  • hőmérséklet-tartomány: –5…180 °C
  • magas hőmérsékletnek ellenálló kábellel szállítható
  • max. tizenkét elem
  • négy termékcsalád

Készlet

5 -féle változat

Megrendelés kódja Ár Kapcsolási pontok, szám tolattyú alakja kivitel Csatlakozás módja Kapcsolási pont távolsága
Tevékenységek

BNS045F

BNS 819-B02-R08-40-15
79233 HUF 2 1-2. kapcsolási pont: görgő gyorsérintkező Forrasztható csatlakozás

BNS043N

BNS 819-B02-D08-40-15
77497 HUF 2 1-2. kapcsolási pont: tető gyorsérintkező Forrasztható csatlakozás

BNS043L

BNS 819-B02-D08-46-15
77497 HUF 2 1-2. kapcsolási pont: tető gyorsérintkező Forrasztható csatlakozás

BNS049K

BNS 819-B02-R08-46-15
79233 HUF 2 1-2. kapcsolási pont: görgő gyorsérintkező Forrasztható csatlakozás

BNS04YH

BNS 819-B04-D08-40-15
149534 HUF 4 1-4. kapcsolási pont: tető gyorsérintkező Forrasztható csatlakozás

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55