Érzékelőtartó pozitív stoppal
Rögzítéstechnika
Elérhető:
51 -féle változat
Az érzékelőtartóink pozitív stoppal biztos védelmet nyújtanak, precízen pozicionálnak, és emellett rögzítenek is. Jellemzőjük az egyszerű beszerelés és a robusztus felépítés. A választékunkban M5-től M30-ig különböző méretek, valamint acél és rozsdamentes acél kivitelek találhatók.
Jellemzők
- gazdaságos és megbízható
- a szerelés és a védelem kombinációja
- az érzékelő cseréje gyorsan és egyszerűen elvégezhető – ütközővel utánállítás nélkül
- szorosan és lazán illeszkedő verziók
- szerszám nélküli kivitelben is
Készlet
51 -féle változat
Megrendelés kódja | Ár | alkalmazás | Anyag | Méret | további tulajdonságok | Tevékenységek |
---|---|---|---|---|---|---|
BAM0099BES 05,0-KH-2S |
5417 HUF | Ø5 mm érzékelők számára, M05 érzékelők számára, 30 mm rögzítési hossztól | Nemesacél (1.4104) | Ø 13 x 24 mm | ||
BAM00AFBES 08,0-KH-2L/W |
7157 HUF | a Ø8 érzékelők számára, M08 érzékelők számára, 50 mm rögzítési hossztól | Sárgaréz bevonatos, PTFE | Ø 17 x 48.5 mm | hegesztésálló | |
BAM00CWBES 12,0-KH-11S/W |
29106 HUF | Ø12 mm érzékelők számára, M12 érzékelők számára, 36 mm rögzítési hossztól | acél bevonatos, PTFE | Ø 22 x 37 mm | hegesztésálló | |
BAM00FMBES 18,0-KH-11S/W |
31774 HUF | Ø18 mm érzékelők számára, M18 érzékelők számára, 36 mm rögzítési hossztól | acél bevonatos, PTFE | Ø 30 x 37 mm | hegesztésálló | |
BAM00E0BES 12,0-KH-2S |
4770 HUF | Ø12 mm érzékelők számára, M12 érzékelők számára, 36 mm rögzítési hossztól | Sárgaréz nikkelezett | Ø 22 x 34 mm | ||
BAM00CYBES 12,0-KH-2L |
4893 HUF | Ø12 mm érzékelők számára, M12 érzékelők számára, 46 mm rögzítési hossztól | Sárgaréz nikkelezett | Ø 22 x 44.5 mm | ||
BAM00AHBES 08,0-KH-2S |
4408 HUF | a Ø8 érzékelők számára, M08 érzékelők számára, 32 mm rögzítési hossztól | Sárgaréz nikkelezett | Ø 17 x 32 mm | ||
BAM0246BAM MC-XA-023-D12,0-2-FS |
4489 HUF | Ø12 mm érzékelők számára, M12 érzékelők számára, 32 mm rögzítési hossztól | Sárgaréz nikkelezett | Ø 23 x 30.5 mm | ||
BAM00CZBES 12,0-KH-2L/W |
7842 HUF | Ø12 mm érzékelők számára, M12 érzékelők számára, 46 mm rögzítési hossztól | Sárgaréz bevonatos, PTFE | Ø 22 x 44.5 mm | hegesztésálló | |
BAM00E2BES 12,0-KH-3L |
6753 HUF | M12 érzékelők számára, 46 mm rögzítési hossztól | PBT | Ø 22 x 44.5 mm |
Oszlopok szerkesztése
Kérjük, válassza ki, hogy mely oszlopok jelenjenek meg.