- Adó-vevős érzékelők
- Folyamatos tetőablakok és fényrácsok
- Fénykapcsoló
- Fényvisszaverődési fénysorompók
- Keretes fénysorompók
- Kontrasztérzékelők
- Lumineszcens érzékelők
- Micromote - Erősítő optikai érzékelőfejekhez
- Micromote - optikai érzékelőfejek
- Műanyag és üvegszálak optoerősítőkhöz
- Optoerősítők műanyag és üvegszálakhoz
- Színérzékelők
- Villás fénysorompók és ferde fénysorompók
Optikai távolságérzékelők
Optoelektronikai érzékelők
Elérhető:
7 Sorozat
A Balluff optikai távolságérzékelői támogatják Önt a pozicionálásban, az anyagáramlás szabályozásában vagy a töltöttségi szint érzékelésében, valamint számos más alkalmazásban. Akár az autóiparban, akár a gyári automatizálásban és logisztikában vagy az acélszerkezetek építésében, a megbízható és távolságméréssel mindenhol érezhető termelékenységnövekedést érhet el, és kifejezetten elkerülheti a hibákat. Különböző, részben állítható mérési tartományok 20 mm-től 20 m-ig, valamint háttérkioltással és anélkül is elérhető változatok állnak rendelkezésre.
Távolságérzékelőink vörös fényt vagy lézert használnak, és érintkezés nélkül, tehát kopásmentesen működnek a háromszögelési elv vagy a repülési idő (TOF) technológia szerint. Tartós műanyag vagy fém házban vannak elhelyezve, és analóg áram- és feszültségkimenettel, valamint digitális soros vagy IO-Link interfésszel rendelkeznek. Optoelektronikus távolságérzékelőink IP65/67 és IP69K védettségi osztályban kaphatók, így még zord környezetben is alkalmasak.
A különleges jellemzők
- Ideális a rövid, közepes és hosszú mérési tartományok távolságmérésére és felügyeletére
- Szinte minden termékhez rendelhetők kiegészítő kapcsoló kimenetek állítható kapcsolási pontokkal
- Tanítás az érzékelőn a tanító bemenet vagy a gomb segítségével
- Opcionálisan IO-Link interfésszel az egyszerű paraméterezéshez és további funkciókhoz
7 Sorozat
Sorozat | maximális hatótávolság | Fény jellege | csatlakozási mód | csatlakozó, kiképzés | Interfész | optikai működési elv | Tevékenységek |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BOD 21MTávolságérzékelők fémházzal, vörös fényű lézerrel és üveggel mint az aktív felület anyagával |
500 mm | vörös fény | csatlakozó | M12x1 | IO-Link, Analóg, feszültség, Analóg, áram, PNP/NPN | Háromszögelés | |
BOD 23KTávolságérzékelők műanyag házzal és vörös fényű lézerrel a lemosáshoz |
5000 mm | vörös fény | csatlakozó | M12x1 | IO-Link, Analóg, feszültség, PNP/NPN/Auto-Detect, Analóg, áram | Fény terjedési idejének mérése | |
BOD 24KTávolságérzékelők műanyag házzal és vörös fényű lézerrel, valamint üveggel mint az aktív felület anyagával |
650 mm | vörös fény | csatlakozó | M12x1 | Analóg, feszültség/analóg, áram átkapcsolható, IO-Link, PNP/NPN | Háromszögelés | |
BOD 26KTávolságérzékelők műanyag házzal és vörös fényű lézerrel, valamint PMMA-val mint az aktív felület anyagával |
300 mm | vörös fény | Kábel, csatlakozó | M12x1 | Analóg, feszültség, Analóg, áram, RS485, PNP | Háromszögelés | |
BOD 37MTávolságérzékelők fémházzal és vörös fényű lézerrel, valamint PMMA-val mint az aktív terület anyagával |
20000 mm | vörös fény | csatlakozó | M12x1 | PNP/NPN/ellenütemű, Analóg, feszültség, Analóg, áram, Analóg, feszültség/analóg, áram, RS485 | Fény terjedési idejének mérése | |
BOD 66MTávolságérzékelők fémházzal és különböző típusú fénnyel |
2000 mm | vörös fény | csatlakozó | M12x1 | Analóg, feszültség, Analóg, áram, PNP/NPN | Háromszögelés | |
BOD 6KKeskeny távolságérzékelők műanyag házzal és LED-es vörös fénnyel a lemosáshoz |
85 mm | vörös fény | csatlakozó | M8x1 | Analóg, feszültség, PNP | Háromszögelés |
Oszlopok szerkesztése
Kérjük, válassza ki, hogy mely oszlopok jelenjenek meg.