Összekötőkábelek
Biztonságos és megbízható átvitel robusztus kábelekkel
Elérhető:
3376 -féle változat
Robusztus összekötő kábeleinkkel a jelek, az adatok és a szolgáltatás mindig megbízható továbbításra kerülnek. Hatalmas választékunkban garantáltan megtalálja az iparágának és alkalmazásának megfelelő megoldást.
Különféle kábeltípusokból és dugós csatlakozókból választhat.
A legfontosabb előnyök
- megfelelő csatlakozás speciális alkalmazásai számára
- különféle kábeltípusok és dugós csatlakozók
- jelek, adatok és szolgáltatás megbízható továbbítása
- robusztus és az ipar számára megfelelő
Készlet
3376 -féle változat
Megrendelés kódja | Ár | Kábel | 1-es csatlakozó | 2-es csatlakozó | Tevékenységek |
---|---|---|---|---|---|
BCC02R9BCC M313-M313-30-300-PX0334-020 |
5413 HUF | PUR fekete, 2 m, vonólánchoz alkalmas | M8x1-anya, egyenes, 3--pólusú, A-kódolt | M8x1-apa, egyenes, 3--pólusú, A-kódolt | |
BCC02R5BCC M313-M313-30-300-PX0334-003 |
4489 HUF | PUR fekete, 0.3 m, vonólánchoz alkalmas | M8x1-anya, egyenes, 3--pólusú, A-kódolt | M8x1-apa, egyenes, 3--pólusú, A-kódolt | |
BCC02R7BCC M313-M313-30-300-PX0334-010 |
4870 HUF | PUR fekete, 1 m, vonólánchoz alkalmas | M8x1-anya, egyenes, 3--pólusú, A-kódolt | M8x1-apa, egyenes, 3--pólusú, A-kódolt | |
BCC02R6BCC M313-M313-30-300-PX0334-006 |
4651 HUF | PUR fekete, 0.6 m, vonólánchoz alkalmas | M8x1-anya, egyenes, 3--pólusú, A-kódolt | M8x1-apa, egyenes, 3--pólusú, A-kódolt | |
BCC02R8BCC M313-M313-30-300-PX0334-015 |
5140 HUF | PUR fekete, 1.5 m, vonólánchoz alkalmas | M8x1-anya, egyenes, 3--pólusú, A-kódolt | M8x1-apa, egyenes, 3--pólusú, A-kódolt | |
BCC03N1BCC M425-M313-3F-300-PX0334-030 |
5952 HUF | PUR fekete, 3 m, vonólánchoz alkalmas | M12x1-anya, ferde, 5--pólusú, A-kódolt | M8x1-apa, egyenes, 3--pólusú, A-kódolt | |
BCC03N1BCC M425-M313-3F-300-PX0334-030 |
5952 HUF | PUR fekete, 3 m, vonólánchoz alkalmas | M12x1-anya, ferde, 5--pólusú, A-kódolt | M8x1-apa, egyenes, 3--pólusú, A-kódolt | |
BCC03C5BCC M425-M414-3A-650-PX0434-015 |
7769 HUF | PUR fekete, 1.5 m, vonólánchoz alkalmas | M12x1-anya, ferde, 5--pólusú, A-kódolt | M12x1-apa, egyenes, 4--pólusú, A-kódolt | |
BCC039PBCC M415-M414-3A-304-PX0434-050 |
7966 HUF | PUR fekete, 5 m, vonólánchoz alkalmas | M12x1-anya, egyenes, 5--pólusú, A-kódolt | M12x1-apa, egyenes, 4--pólusú, A-kódolt | |
BCC09H3BCC M415-M415-3A-313-PX0534-050 |
9833 HUF | PUR fekete, 5 m, vonólánchoz alkalmas | M12x1-anya, egyenes, 5--pólusú, A-kódolt | M12x1-apa, egyenes, 5--pólusú, A-kódolt |
Oszlopok szerkesztése
Kérjük, válassza ki, hogy mely oszlopok jelenjenek meg.