Fényelektromos érzékelők
A nehéz helyzetek megoldásának kiváló specialistái
A Balluff optoelektronikus érzékelői megbízhatóan felismerik az objektumok jelenlétét. Épp ilyen biztonsággal ellenőrzik a formát, a színt, a távolságot és a vastagságot is. Mindezt nagy pontossággal. Az induktív és kapacitív technológiájú közelítéskapcsolókkal összehasonlítva ugyanis jelentősen nagyobb az érzékelési tartományuk.
A vörös és kék fénytől kezdve az infravörös és lézertechnológián át minden típusú fényt használó érzékelőket kínálunk. A legkülönbözőbb tartományokban, háttérkioltással és anélkül. A rendelkezésre álló kivitelek sokfélesége garantálja Önnek a legnagyobb rugalmasságot. Speciális alkalmazásokhoz például mini-érzékelők, színérzékelők, fénysávok és kontrasztleolvasók állnak rendelkezésre.
A legfontosabb előnyök
- Minden fénytípushoz, minden működési elvvel
- Különféle hatótávolságok, közelre és távolra
- Az automatizálás, robotika, szerelés és kezelésigényeihez igazítva
- Robusztus és megbízható, mostoha környezeti feltételek esetén is
- Vonzó műszaki adatai révén rugalmasság a tervezés és beépítés során
Fénykapcsoló
- Ideális a kontrasztkülönbségek érzékelésére - felülettől, színtől és anyagtól függően
- diffúz érzékelők esetén háttérelnyomással: megbízható tárgyérzékelés különböző tartományokban, gyakorlatilag függetlenül a felülettől, színtől és anyagtól
- Költséghatékony és könnyen felszerelhető és igazítható a jól látható fénysugárnak köszönhetően
- rövidebb hatótávolságok a fényvisszaverő és az áthaladó fénysugaras érzékelőkhöz képest
- Csak egy elektromos eszköz beszerelése
- Kék fényű fényérzékelők a nehezen felismerhető tárgyak tökéletes érzékeléséhez
Fényvisszaverődési fénysorompók
- Egyszerű igazítás a nagyvonalú szerelési tűréseknek köszönhetően
- Nagyméretű fényvisszaverők a nagy hatótávolságokhoz
- Megbízható érzékelés - felülettől, színtől és anyagtól függetlenül
- polarizációs szűrővel fényes tárgyak érzékelésére is alkalmas
- Csak egy elektromos készülék és egy reflektor felszerelése
Keretes fénysorompók
- egyformán magas felbontás a keret teljes területén
- apró alkatrészek felismerése akár 0,8 mm-es átmérőig
- robusztus fém ház, szabványos M8-as csatlakozóval
- beállítható érzékenység és kimeneti jelhosszak
- dinamikus és statikus változatok
- moduláris beépítő doboz különféle keretméretekkel
Színérzékelők
- magas kapcsolási frekvencia
- kijelzővel vagy anélkül
- robusztus és az ipar számára megfelelő
- kis házban lévő változatok a helytakarékos telepítéshez
- típustól függően nagy hatótávolság, akár 400 mm-ig az erős fehér fényforrásoknak köszönhetően
- opcionálisan IO-Link-interfésszel az egyszerű paraméterezéshez
- különbségtétel tetszőleges számú objektum között
- rendkívül nagy színfelbontás
- alkalmazásspecifikus paraméterezés
Kontrasztérzékelők
- Pontos kapcsolás a gyors folyamatokhoz - Magas, akár 30 kHz-es kapcsolási frekvencia
- Különböző típusú fény (lézer, vörös/zöld/kék vagy fehér fény)
- Nagy hatótávolságok lézerrel
- Jól látható fénypontok a könnyű igazításhoz
- Impulzus hosszabbítások
- Külső tanítás lehetséges
- Analóg kimeneti jellel is kapható
- Könnyen beállítható a kijelzőn keresztül (anélkül is kapható)
- Különböző sorozatok különböző alkalmazásokhoz
Optoerősítők műanyag és üvegszálakhoz
- kis kontrasztkülönbségek felismerése
- nagyon gyors – akár 8 kHz
- nagy fokú pozíciópontosság
- rugalmasan beépíthető, egyszerűen beállítható
- kiegészítő funkciók elérhetők (paraméterezhető)
- mechanikai robusztusság
- pontos kapcsolás
- egyutas és érzékelő elv
- egyenes és hajlított optika
- kompakt forma kalapsínre való rögzítéshez
- kijelzővel vagy anélkül
- különféle fénytípusok (vörös és infravörös)
- opcionálisan analóg kimeneti jellel is
- különféle sorozatok üveg- és műanyag szálakhoz
Műanyag és üvegszálak optoerősítőkhöz
- nagy működési tartalék
- kiváló minőségű nyersanyag, precíz megmunkálás
- homogén optikai tulajdonságok
- kompakt, rugalmas és robusztus, különböző különféle anyagú köpenyek, különböző anyaghosszok és -átmérők
- betanítás az érzékelőn a Teach-bemeneten keresztül vagy különösen kényelmesen IO-Linken keresztül
- kérésre diagnosztikai és állapotfelügyeleti funkció
- konfekcionálható szálakkal is kapható
Micromote - optikai érzékelőfejek
- A legnagyobb pontosságú érzékelőfejek nagy választéka: Microspot, Nanospot, Lézer, Infravörös, klasszikus vörös fényű LED
- erősítő analóg, digitális, dinamikus (kapcsolat a Micromote termékcsaládhoz - erősítő optikai érzékelőfejekhez), a beállított és tényleges értékek kijelzésével.
- kiváló műszaki jellemzők
- optimális felhasználás a megragadókban
Optikai távolságérzékelők
- Ideális a rövid, közepes és hosszú mérési tartományok távolságmérésére és felügyeletére
- Szinte minden termékhez rendelhetők kiegészítő kapcsoló kimenetek állítható kapcsolási pontokkal
- Tanítás az érzékelőn a tanító bemenet vagy a gomb segítségével
- Opcionálisan IO-Link interfésszel az egyszerű paraméterezéshez és további funkciókhoz