Profisafe IO-Linken keresztül

Biztonsági I / O modulok

Elérhető:

1 -féle változat

A Profisafe biztonsági I/O-modul először kapcsolja össze az automatizálási és a biztonságtechnikát IO-Link segítségével. A biztonságos csatlakozáshoz csak egy IO-Link masterre van szüksége. Mivel a rendszer az érzékelők szintjén nyitott, közel valamennyi biztonsági eszköz csatlakoztatható.

Az automatizálás és a biztonságtechnika összekapcsolása révén a gép biztosítása egyetlen rendszerben történik. Az IO-Link ugyanis mind az érzékelők és az aktorok adatait, mind a biztos információkat szolgáltatja. A Safety over IO-Link használatával mindkét oldalról a legjobbat kapja. A biztonságtechnika integrálása pedig olyan egyszerű, mint még soha.

A paraméterezés központilag, a vezérlésből történik. A biztonsági szempontból lényeges információkat a master közvetlenül a vezérlésnek továbbítja, így a Profisafe a Profineten keresztül biztonságos kommunikációt biztosít a vezérléssel.

A jellemzők

  • automatizálási és biztonságtechnikai infrastruktúra az IO-Linken keresztül PLe/SIL3 szintig
  • az általános diagnosztika és az egyszerű eszközcsere révén csekély javítási költségek szervizelés esetén
  • költségmegtakarítás az egységes M12-es csatlakozó kábeleknek köszönhetően
  • a szükséges IP-címek számának csökkentése
  • szabványosított vezetékezési koncepció, a biztonságos zárva tartó berendezések közvetlenül csatlakoztathatók
  • szinte minden biztonsági eszköz csatlakoztatható

1 -féle változat

Megrendelés kódja Ár Interfész Biztonságos bemenetek száma Biztonságos kimenetek száma Dugaszolási helyek csatlakoztatása Teljesítményszint SIL (IEC 61508)
Tevékenységek

BNI0098

BNI IOF-329-P02-Z038
265227 HUF PROFIsafe over IO-Link 1.1 12 2 2x M12x1-anya, 8--pólusú, A-kódolt
6x M12x1-anya, 5--pólusú, A-kódolt
E 3

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55