Induktív csatolók jelátvitelhez
Induktív csatolók
Elérhető:
9 -féle változat
A jelátvitelre használható induktív csatolóinkat maximum nyolc érzékelőjel és nyolc aktuátor-vezérlőjel átviteléhez fejlesztettük ki.
A rendszer kétirányú, ami azt jelenti, hogy a jeleket mindkét irányba továbbítja. Az adó egység egyedileg is vezérelhető és a kapcsolt egységeket kezelheti. A bázisról maximum nyolc jel továbbítható, és egymástól függetlenül vezérelhető.
Jellemzők
- jelek továbbítása mindkét irányban
- a távoli egység egyedileg vezérelhető és a kapcsolt egységeket kezeli
- maximum nyolc jel továbbítható
- a nyolc csatorna egymástól függetlenül vezérelhető
Készlet
9 -féle változat
Megrendelés kódja | Ár | Komponensek | kiképzés | csatlakozó | Jelforma | Funkció | Tevékenységek |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BIC0078BIC 2I1-P2A05-M12MF-BPX0-003-M44A |
59675 HUF | Remote | M12x1 | Csatlakozó, M12x1, 5 pólusú, 0,30 m, PUR | egyirányú | Jelátvitel | |
BIC0009BIC 1I3-P2A50-M30MI3-SM4ACA |
134750 HUF | Base | M30x1,5 | Csatlakozó, M12x1 apa, 12 pólusú | egyirányú | Jelátvitel | |
BIC000ABIC 2I3-P2A50-M30MI3-SM4ACA |
138600 HUF | Remote | M30x1,5 | csatlakozó, M12x1-anya, 12--pólusú | egyirányú | Jelátvitel | |
BIC005JBIC 2I3-P2A50-M30MI3-BPX0C-002-M4CA |
140525 HUF | Remote | M30x1,5 | csatlakozó, M12x1-anya, 12--pólusú, 0.20 m, PUR | egyirányú | Jelátvitel | |
BIC007TBIC 1I22-P2A02-M18MN2-EPX07-050 |
171325 HUF | Base | M18x1 | Kábel, 5 m, PUR | egyirányú | Jelátvitel | |
BIC007UBIC 2I22-P2A02-M18MF2-EPX07-050 |
167475 HUF | Remote | M18x1 | Kábel, 5 m, PUR | egyirányú | Jelátvitel | |
BIC007JBIC 1I3-P2A50-Q40KFU-EPX0-002-M4CA |
155925 HUF | Base | hasáb alakú | Csatlakozó, M12x1, 12 pólusú, 0,20 m, PUR | egyirányú | Jelátvitel | |
BIC007KBIC 2I3-P2A50-Q40KFU-EPX0-002-M4CA |
167475 HUF | Remote | hasáb alakú | Csatlakozó, M12x1, 12 pólusú, 0,20 m, PUR | egyirányú | Jelátvitel | |
BIC0077BIC 1I1-P2A05-M12MM-BPX0-003-M45A |
65450 HUF | Base | M12x1 | Csatlakozó, M12x1, 5 pólusú, 0,30 m, PUR | egyirányú | Jelátvitel |
Oszlopok szerkesztése
Kérjük, válassza ki, hogy mely oszlopok jelenjenek meg.