IO-Link vezeték nélküli eszközök

IO-Link vezeték nélküli

Elérhető:

2 -féle változat

Az IO-Link Wireless Masterrel együtt az érzékelő/működtető központ és a híd alkotja az IO-Link Wireless rendszert. Az IO-Link Wireless egy új vezeték nélküli szabvány, amely megfelel a gyári automatizálás magas követelményeinek. Az IO-Link Wireless Hub segítségével akár 8 digitális IO csatlakoztatható az IO-Link vezeték nélküli rendszerhez. Az IO-Link Wireless Bridge biztosítja, hogy a csatlakoztatott IO-Link érzékelők rádión keresztül továbbíthassák adataikat az IO-Link Wireless Master felé.

A különlegességek

  • Az IO-Link vezeték nélküli érzékelő/működtető központ akár 8 digitális IO-t is összekapcsol az IO-Link vezeték nélküli rendszerrel.
  • Az IO-Link Wireless Bridge a szabványos IO-Link eszközöket IO-Link Wireless-képessé teszi.
  • Gyors és megbízható (késleltetés 5 ms, hibaarány 10-9)
  • Védelmi osztály IP65/IP67
  • Egyszerű csatlakozás az IO-Link vezeték nélküli rendszerhez

Készlet

2 -féle változat

Megrendelés kódja Ár Ház anyaga Interfész Digitális bemenetek Digitális kimenetek Analóg bemenetek Kiegészítő funkció Dugaszolási helyek csatlakoztatása
Tevékenységek

BNI00FF

BNI IOW-302-W01-K080
148841 HUF PBT IO-Link wireless 1.1 16x PNP 8x M12x1-anya, 5--pólusú, A-kódolt

BNI00H3

BNI IOW-560-W01-K022
59252 HUF M12x1-anya
M12x1-apa

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55