A weboldal figyelemmel kísérése

Teljes körű megoldások a gépek és berendezések állapotfelügyeletéhez

Az állapotfelügyeleti rendszerek és azok összetevői hozzájárulnak az ipari gépek és berendezések hatékony és zavartalan működéséhez. A termelési folyamatokban a nem tervezett leállások miatt bekövetkező zavarok az érzékelők használatával megelőzhetők. A Balluffnál teljes körű megoldásokat talál az adatgyűjtésből, adatfeldolgozásból, vizualizációból és kiértékelésből. A hangsúly a gyors és egyszerű telepítésen van, különösen a meglévő üzemekben.

Intelligens újrarendelő rendszer

  • automatikus kanban-rendszerként vagy a meglévő rendszerek kiegészítéseként
  • akkumulátoros optikai rádióérzékelő, könnyen telepíthető és beállítható
  • A keresleti értesítések lehetővé teszik az optimalizált ellátási ciklusokat
  • Kapcsolódás ERP és árukezelő rendszerekhez

Állapotfigyelő eszközkészlet

  • Integrált utólagos megoldás a gép- és folyamatfelügyelethez
  • Nagyfokú rugalmasság akár négy tetszőleges IO-Link érzékelő csatlakoztatásával
  • A rendszer üzembe helyezése plug-and-play, az adatok vizualizálása
  • Figyelmeztető üzenetek kiadása a beállítható határértékek túllépésekor
  • Autonóm rendszer adattárolással - független a felhőtől és a gépvezérlőrendszertől
  • Távfelügyelet bármilyen helyről hálózati integráció révén

Guided Changeover Solution

  • A berendezések teljes hatékonyságának (OEE) növelése
  • Rövid átállási és felfutási idő
  • Az új alkalmazottak gyors betanítása
  • Hibamegelőzés és a selejt minimalizálása
  • Az átállási pontok folyamatos felügyelete

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55