LF író-/olvasófejek és antennák (125 kHz)

LF (125 kHz)

Elérhető:

5 -féle változat

Az ipari használathoz megfelelő kialakítású, alkalmazásspecifikus LF író-/-fejeink és antennáink egyszerűen integrálhatók a berendezésbe.

A BIS V kiértékelőegységhez akár négy író-/olvasófej is csatlakoztatható. Szűk helyviszonyokhoz rendelkezésre állnak különösen kis méretű M12 vagy M18 olvasófejek integrált kiértékelő elektronikával.

Ahol a nyomon követéshez csak egy azonosítóra (read-only) van szükség, oda az IO-Link-interfésszel felszerelt olvasófejeket kínáljuk.

Jellemzők

  • az akár IP67 védettségű, robusztus házak megbízható használatot garantálnak mostoha környezetben is
  • a hatótávolság az író-/olvasófej és az adathordózó aktuális kombinációjától függ (a részleteket lásd az érintett író-/olvasófej adatlapján)
  • csatlakoztatás M12-es dugós csatlakozóval, max. 50 m kábelhosszig
  • lapos beépítési formák elérhetők

Készlet

5 -féle változat

Megrendelés kódja Ár Méret Ház anyaga Környezeti hőmérséklet
Tevékenységek

BIS00U6

BIS VL-301-001-S4
92696 HUF 80 x 80 x 40 mm PBT 0...70 °C

BIS00UF

BIS VL-302-001-S4
118245 HUF Ø 18 x 75 mm Sárgaréz, Alumínium határfelület, nikkelezett 0...70 °C

BIS00UL

BIS VL-300-001-S4
92696 HUF Ø 30 x 82 mm PVDF, PA 6.6 anyák 0...70 °C

BIS00UH

BIS VL-304-001-S4
118245 HUF 25 x 10 x 50 mm ABS-műanyag, GF16, Alumínium határfelület 0...70 °C

BIS00UJ

BIS VL-306-001-S4
118245 HUF Ø 12 x 42.5 mm Sárgaréz, Alumínium határfelület, nikkelezett 0...70 °C

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55