Tool-ID

Eszközkezelés

Elérhető:

1 -féle változat

A Tool-ID egy kedvező belépő szintű megoldás a szerszámkezelésbe. Az egyszerű telepítésnek és konfigurálásnak köszönhetően minden olyan szerszámgép egyszerűen felszerelhető vele utólag, amely rendelkezik USB-interfésszel (billentyűzet bővítés). Az adatok a Presetter RFID-technológiájának (előfeltétel a rendszernél) köszönhetően a szerszámba íródnak. Végezetül az Easy Tool-ID rendszeren keresztül a szerszámgépbe továbbítódnak. Ezáltal nincs szükség a manuális bevitelre, és a helytelen bevitel kockázata, valamint a felszerelési idő is jelentősen csökken.

A jellemzők

  • Csökkennek a szerelési idők és a hibás adatbevitel: a szerszámadatok biztonságos és gyors átvitele USB-n keresztül
  • Csökkenő hibaarány: nem szükséges a szerszámadatok manuális bevitele
  • Utólagos kiegészítés ráfordítás nélkül: egyszerű konfigurálás a webböngészőn keresztül, a szerszámgépbe való beavatkozás nélkül és rövid állásidőkkel

1 -féle változat

Megrendelés kódja Ár Rendelési kód Ház anyaga
Tevékenységek

BSG001W

BSG TID-06-C05-02-005
1149810 HUF BSG001W

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55