Abszolút távolságmérő rendszer

Mágneskódolású érzékelők

Elérhető:

26 -féle változat

A Balluff abszolút mágneses kódolórendszerei minden helyzetben abszolút pozíció-visszacsatolást biztosítanak. Azonnal használhatóak - referenciafutás nélkül. Még a működési feszültség megszűnése és a rendszer újbóli bekapcsolása után is.

A különleges jellemzők

  • Optimális gépteljesítmény a mért értékek gyors és pontos meghatározásának köszönhetően, nagy ismétlési pontossággal
  • Nagyfokú rendszer rendelkezésre állás a Permagnet® technológiával készült, hosszú távon stabil mágnesszalagnak köszönhetően.
  • Robusztus fémház a hosszú élettartam érdekében
  • Egyszerű, gyors telepítés a kalibrációs szoftverrel

Készlet

26 -féle változat

Megrendelés kódja Ár mérési tartomány Interfész felbontás Olvasási távolság
Tevékenységek

BML BM2 - Absolut (Configurable)

BML BM2 - Absolut (Configurable)

BML041H

BML-S1G0-S7ED-M5EA-D0-S284
279818 HUF 48 m SSI
Analóg sin/cos (1 Vpp ± 0,35 V)
1 µm 0.01...0.8 mm

BML085L

BML SGA-AEZ1-LZZZ-ZU11-S115
281166 HUF 48 m DRIVE-CLiQ 1 µm 0.01...1.3 mm

BML08MH

BML SGA-AEZ1-LZZZ-TU11-S284
293216 HUF 48 m DRIVE-CLiQ 1 µm 0.01...1.3 mm

BML0906

BML SL1-ALZ1-UEZZ-AU1L-KA05
8190 mm IO-Link 1.1 1 µm 0.01...1.3 mm

BML0391

BML-S1H1-S6QC-M3AA-D0-KA00,3-S284
280742 HUF 64 mm SSI
Analóg sin/cos (1 Vpp ± 0,35 V)
0.9765625 µm 0.01...0.35 mm

BML0393

BML-S1H1-S6QC-M3CA-D0-KA00,3-S284
280742 HUF 256 mm SSI
Analóg sin/cos (1 Vpp ± 0,35 V)
0.9765625 µm 0.01...0.35 mm

BML042T

BML-S1G0-B7ED-M5EZ-90-S284
267806 HUF 48 m BiSS-C 1 µm 0.01...0.8 mm

BML03HJ

BML-S1H1-B6QC-M3AA-D0-KA00,3-S284
280742 HUF 64 mm BiSS-C
Analóg sin/cos (1 Vpp ± 0,35 V)
0.9765625 µm 0.01...0.35 mm

BML03Z7

BML-S1H1-S6RC-M3CA-D0-KA00,3-S284
280742 HUF 256 mm SSI
Analóg sin/cos (1 Vpp ± 0,35 V)
0.9765625 µm 0.01...0.35 mm

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55