Síkba építhető nyomásérzékelők
Nyomásérzékelők
Elérhető:
2 Sorozat
A BSP síkba építhető nyomásérzékelőink a legjobb választások viszkózus, krémszerű, kristályosodó vagy szilárd anyagot tartalmazó közegek nyomásmérése esetén. Ilyenek például a ragasztók, zsírok, tömítőanyagok vagy a gyakran változó közegek. Az előlap síkjába illeszkedő, hegesztett rozsdamentesacél membrán révén az érzékelőknek nincs holttere és különösen jól tisztíthatók.
Jellemzők
- nincs holttér és jól tisztítható
- könnyen leolvasható kijelzővel és választható kimenettel (analóg, digitális, IO-Link)
- kompakt és masszív csatlakozó 4...20 mA kimeneti jellel
- Nyomástartomány: 1…400 bar
- folyamatcsatlakozó: kiváló minőségű rozsdamentes acél G1/2” vagy Tri-Clamp 1 ½”
- IP67 vagy IP69k
- megnövelt hőmérséklet-tartomány (közeg hőmérséklete: –40…+125 °C)
- UL engedély, 3.1 (EN10204) anyagvizsgálati tanúsítvány
- ügyfélspecifikus változatok igény esetén
2 Sorozat
Sorozat | Méréstartomány min., nyomás | Méréstartomány max., nyomás | Folyamat csatlakozója | Interfész | Tevékenységek |
---|---|---|---|---|---|
BSP FSüllyesztett nyomásérzékelők kijelzővel |
-1 bar | 600 bar | 1 1/2” Tri Clamp, G 1/2” (DIN 3852) előlap síkjába illeszkedő | Analóg, feszültség/analóg, áram átkapcsolható, IO-Link, PNP/NPN | |
BSP HSüllyesztett nyomásérzékelők kijelzővel higiéniai alkalmazásokhoz |
-1 bar | 20 bar | 1 1/2” Tri Clamp, G 1/2” (DIN 3852) előlap síkjába illeszkedő | Analóg, feszültség/analóg, áram átkapcsolható, IO-Link, PNP/NPN |
Oszlopok szerkesztése
Kérjük, válassza ki, hogy mely oszlopok jelenjenek meg.