BVS VisionSensor

Intelligens látás

Elérhető:

2 -féle változat

Az új BVS VisionSensorral még soha nem volt ilyen egyszerű az optikai minőségellenőrzés az automatizált gyártásban. Az integrált és könnyen konfigurálható képfeldolgozási funkciók által a BVS VisionSensor megfelel a modern gyártórendszerek maximális minőségre és nagyfokú rugalmasságra vonatkozó, egyre növekvő követelményeinek. Mind az előre definiált alkalmazási eszközök, mind az általános funkciók rendelkezésre állnak a jelenlét ellenőrzéséhez, és a tárgyak jellemzőinek meghatározásához. Az állapotfigyelési adatokhoz való további hozzáférésnek köszönhetően a termelés biztonságossá, hatékonyabbá, valamint átláthatóbbá válik.

Különleges jellemzői

  • Megbízható jelenlétfigyelés és objektumosztályozás rendkívül egyszerű kezeléssel,
  • Pozíciófüggetlen objektumérzékelés,
  • Alternatív, modern adatfelületek: MQTT, illetve REST API,
  • Egységes kommunikáció a szabványosított automatizálási és informatikai interfészeknek köszönhetően,
  • A Vision szenzorok a Balluff SAMS (Smart Automation and Monitoring System) rendszerének részét képezik,
  • Az IO-Link interfésszel rendelkező látásérzékelők további állapotfigyelési információkat szolgáltatnak (rezgés, hőmérséklet, páratartalom és üzemidő).

Készlet

2 -féle változat

Megrendelés kódja Ár Rendelési kód Fényadó, megvilágítás hatótávolság Interfész
Tevékenységek

BVS01ZC

BVS VS-M1280BF1-L3-000
519750 HUF BVS01ZC LED white, LED red 50...600 mm IO-Link 1.1;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet)

BVS01ZE

BVS VS-M1280CF1-L3-000
519750 HUF BVS01ZE LED white, LED infrared 50...600 mm IO-Link 1.1;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet)

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55