Dőlésérzékelők

A helyzet precíz ellenőrzése számos alkalmazásnál

Dőlésérzékelők

A helyzet precíz ellenőrzése, valamint a forgó mozgások folyamatos követése és felügyelete számos alkalmazás alfája és ómegája. A BSI dőlésérzékelők lemérik a vízszintes vagy függőleges tengelytől való eltéréseket akár 360°-ig.

Két különböző mérési elvvel és eltérő szögtartományokkal a Balluff dőlésérzékelői számos ágazat és alkalmazás esetén ideális választások. Választhat egy vagy két mérőtengelyes dőlésérzékelők közül.

A legfontosabb előnyök

  • érintésmentes és abszolút mérés
  • kapacitív mérési elv
  • közvetlen dőlésszögmérés költséges speciális kialakítás nélkül
  • interfészek: 4…20 mA, 0…10 V és Modbus
  • IP67-es védettsége révén ideális mostoha körülmények közötti használatra
  • mérési tartomány 360°-ig
  • egyszerű felszerelés és beépítés a berendezésbe

1-tengelyes és 2-tengelyes dőlésszög-érzékelők

  • Modbus és 4...20 mA interfész áll rendelkezésre
  • Nagy ismétlési pontosság és precizitás
  • Rendkívül alacsony hőmérséklet-eltolódás
  • Robusztus és kompakt fémház
  • Egyszerű telepítés - négy rögzítőfurat a házon

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55