Mechanikai egyelemű végálláskapcsolók biztonsági kapcsolási pontokkal

Bütykös kapcsoló

Elérhető:

9 -féle változat

Önnek fontos a megbízható kapcsolás akár hegesztett érintkezők esetében is? Akkor egészítse ki biztonsági funkcióit (vészleállítás vagy végállás-korlátozás) a Balluff biztonsági kapcsolóival. A kapcsolási folyamatot egy merev csap váltja ki, amely egy mechanikai kapcsolóelemen keresztül kényszernyitást vált ki. A csap mozgása megszakítja az érintkezőt. Egy minden oldalról biztonságos dolog.

Jellemzők

  • hegesztett érintkezőkhöz is
  • a DIN EN 60204-1/VDE 0113 és DIN EN 60947-5-1 szabványok szerinti biztonsági funkciók

Készlet

9 -féle változat

Megrendelés kódja Ár Kapcsolási pontok, szám tolattyú alakja kivitel Csatlakozás módja Kapcsolási pont távolsága
Tevékenységek

BNS – EGT 813 (Safety switching) - Configurable

BNS – EGT 813 (Safety switching) - Configurable
kényszerbontással, biztonság DIN EN 60204-1 e = 68, 69: solder connection
e = 183, 185, 186, 187: screw terminal

BNS001J

BNS 813-FD-60-183
39270 HUF 1 1. kapcsolási pont: tető biztonság DIN EN 60204-1 Csavaros kapocs

BNS001K

BNS 813-FD-60-183-FD
52938 HUF 1 1. kapcsolási pont: tető biztonság DIN EN 60204-1 Csavaros kapocs

BNS001R

BNS 813-FD-60-186
42350 HUF 1 1. kapcsolási pont: tető biztonság DIN EN 60204-1 Csavaros kapocs

BNS0026

BNS 813-FK-60-183
39270 HUF 1 1. kapcsolási pont: golyó biztonság DIN EN 60204-1 Csavaros kapocs

BNS002A

BNS 813-FK-60-186
42350 HUF 1 1. kapcsolási pont: golyó biztonság DIN EN 60204-1 Csavaros kapocs

BNS002M

BNS 813-FL-60-186
47740 HUF 1 1. kapcsolási pont: golyóscsapágy biztonság DIN EN 60204-1 Csavaros kapocs

BNS002R

BNS 813-FR-60-183
40233 HUF 1 1. kapcsolási pont: görgő biztonság DIN EN 60204-1 Csavaros kapocs

BNS0030

BNS 813-FR-60-186
43313 HUF 1 1. kapcsolási pont: görgő biztonság DIN EN 60204-1 Csavaros kapocs

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55