Állapotfigyelő eszközkészlet

Felügyelet

Elérhető:

1 -féle változat

Az állapotfigyelő eszközkészlet egy holisztikus, könnyen megvalósítható megoldás, amely kiváló költség-haszon arányt kínál az üzemek, gépek és folyamatok felügyeletéhez. Mindent tartalmaz, amire szüksége van: az érzékelőktől az adatgyűjtésig és a vizualizációig. Ugyanakkor az összes IO-Link érzékelővel való kompatibilitásnak köszönhetően nagyfokú rugalmasságot élvezhet, ugyanakkor az intuitív szoftvernek köszönhetően egyszerű kezelhetőséget is élvezhet. Az Állapotfelügyeleti eszközkészlet segítségével néhány perc alatt teljesen az Ön igényeinek megfelelően valósíthatja meg az állapotfelügyeletet. Ezáltal gyorsan mélyebb betekintést nyerhet gépei és rendszerei tényleges állapotába, és sokkal korábban észlelheti az eltéréseket és problémákat.

A különlegességek

  • Integrált utólagos megoldás a gép- és folyamatfelügyelethez
  • Nagyfokú rugalmasság akár négy tetszőleges IO-Link érzékelő csatlakoztatásával
  • A rendszer üzembe helyezése plug-and-play, az adatok vizualizálása
  • Figyelmeztető üzenetek kiadása a beállítható határértékek túllépésekor
  • Autonóm rendszer adattárolással - független a felhőtől és a gépvezérlőrendszertől
  • Távfelügyelet bármilyen helyről hálózati integráció révén

1 -féle változat

Megrendelés kódja Ár Méret Processzor Munkamemória Adattároló Dugaszolási helyek csatlakoztatása
Tevékenységek

BAV002N

BAV MA-NC-00025-01
426003 HUF 101 x 126 x 50 mm 1.8 GHz / 400MHz 2 GB RAM 8 GB EMMC 2x LAN: RJ45-anya, 8--pólusú
4x IO-Link: M8x1-anya, 4--pólusú, A-kódolt
PWR: Phoenix MC1.5/3-STF-3.81
USB: USB 2.0 Standard-A

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55