Nyers kábel

Kipróbált minőség és maximális ipari alkalmasság

Elérhető:

52 -féle változat

A Balluff a szerelt vezetékek mellett, kipróbált minőségében kínál nyers kábeleket. A nyers kábelek termékkínálata különféle anyagokat és keresztmetszeteket foglal magába.

Így minden egyes esetben biztosan megtalálja a megfelelő robusztus és ipari használatra alkalmas megoldást az alkalmazásához. Emellett valamennyi kábelünk esetén kiélvezheti a szabadon beállítható kábelhossz miatti fokozott rugalmasság nyújtotta előnyöket is.

A legfontosabb előnyök

  • kipróbált minőség szerelt vezetékeinknél
  • különféle anyagok és keresztmetszetek állnak rendelkezésre
  • robusztus és az ipar számára megfelelő
  • a vezeték hossza szabadon állítható

Készlet

52 -féle változat

Megrendelés kódja Ár Kábel vezetékek száma vezeték keresztmetszet Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés
Tevékenységek

BCC0AC6

BCC 0000-0000-00-000-PS54N2-10X
198702 HUF PUR árnyékolt zöld, 100 m, vonólánchoz alkalmas 4 22 AWG -20...80 °C -20...50 °C

BCC0AC9

BCC 0000-0000-00-000-PX0534-10X
97547 HUF PUR fekete, 100 m, vonólánchoz alkalmas 5 0.34 mm² -50...90 °C -25...90 °C

BCC0C14

BCC 0000-0000-00-000-VX8434-10X
44533 HUF PVC szürke, 100 m, vonólánchoz alkalmas 4 0.34 mm² -40...105 °C -5...105 °C

BCC0ACA

BCC 0000-0000-00-000-PS72N1-10X
210260 HUF PUR árnyékolt ibolya, 100 m, vonólánchoz alkalmas 2 24 AWG -40...70 °C -20...60 °C

BCC0E43

BCC 0000-0000-00-000-PX0434-50X
474185 HUF PUR fekete, 500 m, vonólánchoz alkalmas 4 0.34 mm² -50...90 °C -25...90 °C

BCC0AC7

BCC 0000-0000-00-000-PX0334-10X
65030 HUF PUR fekete, 100 m, vonólánchoz alkalmas 3 0.34 mm² -50...90 °C -25...90 °C

BCC0ACH

BCC 0000-0000-00-000-PX05A5-10X
487733 HUF PUR fekete, 100 m, vonólánchoz alkalmas 5 1.5 mm² -50...80 °C -25...80 °C

BCC0C15

BCC 0000-0000-00-000-VX8334-10X
38169 HUF PVC szürke, 100 m, vonólánchoz alkalmas 3 0.34 mm² -25...105 °C -5...105 °C

BCC0C1C

BCC 0000-0000-00-000-PW0434-10X
113290 HUF PUR hegesztési szikrákkal szemben ellenálló fekete, 100 m, vonólánchoz alkalmas 4 0.34 mm² -40...80 °C -25...80 °C

BCC0CMN

BCC 0000-0000-00-000-PS0825-10X
162982 HUF PUR árnyékolt fekete, 100 m, vonólánchoz alkalmas 8 0.25 mm² -40...90 °C -5...90 °C

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55