Szabotázs elleni védelem

Védelem

Elérhető:

1 -féle változat

A kompakt és robusztus védőburkolataink egyszerre kínálnak megbízható védelmet az elállítások és a szabotázsok ellen. A Balluff saját termékeihez és megoldásaihoz terveztük őket, így egyszerűen szerelhetők és rögzíthetők M8/M12 csatlakozókra, terepi busz modulokra és érzékelőkre. Különféle kivitelekben állnak rendelkezésre. Mert a szabotázs elleni védelmek mind kiváló minőségű műanyag, mind alumínium kivitelben kaphatók.

Jellemzők

  • standard ipari megoldások elállítás és szabotázs elleni védelemhez
  • egyszerűen és alacsony költségekkel integrálhatók minden berendezésbe
  • kiváló minőségű anyagokból készülnek és pontosan illeszkednek

Készlet

1 -féle változat

Megrendelés kódja Ár Anyag alkalmazás Rövid leírás
Tevékenységek

BAM01Z4

BAM FK-CC-005-M12-A
728 HUF PA M12-es dugaszolható csatlakozókhoz Szabotázs elleni védelem

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55