Beágyazott látásmód

A Vision Intelligence legjobb kiindulási pontja

A beágyazott képfeldolgozó megoldások egyre népszerűbbek, akár a korlátozott tér, akár a helyi intelligenciával rendelkező innovatív képfeldolgozási megoldásokat igénylő speciális követelmények miatt. Különösen az egykártyás számítógép teljesítményének javulása erősítette meg ezt a tendenciát, lehetővé téve a hatékony, kompakt és mobil gépi látó alkalmazások megvalósítását. Beágyazott kameramoduljaink rugalmasságot, képminőséget és teljesítményt kínálnak alacsony költségek mellett, és a kamerakészletünk részét képezik.

Jellemzők:

  • Helytakarékos: mindenütt használható, ahol a beépítési hely korlátozott
  • Platformfüggetlen: Plug & Play a különböző processzorarchitektúrákon
  • Testreszabott: az alkalmazásnak megfelelő alkatrészek kiválasztása

Beépített PCI Express kamerák

  • Magas, akár 1600 MB/s-os nettó adatátviteli sebesség
  • Kiváló képminőség a kiváló minőségű, akár 24,6 MPixeles érzékelőknek köszönhetően.
  • Késleltetésmentes képadatátvitel
  • A szabványos interfésznek köszönhetően független a gazdaszoftvertől
  • NVIDIA, ARM és x86 alapú processzorarchitektúrák széles skálájának támogatása

USB3 Vision Board szintű kamerák

  • Univerzális USB3 Vision interfész akár 5 Gigabit átviteli sebességgel
  • Kompakt lapszintű változatok, amelyek korlátozott beépítési helyhez is alkalmasak
  • Kiváló képminőség a kiváló minőségű, akár 31,5 MPixeles érzékelőknek köszönhetően
  • Integrált intelligens funkciók az adatok előfeldolgozásának felgyorsításához
  • Egyszerű integráció a szoftverfejlesztő készletnek köszönhetően

USB 2.0 Board Level kamerák

  • Kompakt kamerák az egyszerű képfelvételhez
  • 480 MBit/s átviteli sebesség
  • Kiváló képminőség akár 5 MPixeles felbontással
  • Egyszerű integráció a szoftverfejlesztő készletnek köszönhetően

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55