Lezáró ellenállások

Lezáró ellenállások, illeszkednek a buszrendszeréhez

Elérhető:

8 -féle változat

A Balluffnál megtalálja a megfelelő lezáró ellenállást. Ugyanis a piacon elérhető valamennyi buszrendszerhez kínálunk lezáró ellenállást – legyen az Profibus, Devicenet vagy CC-Link. Átfogó programunk szabványos és egyedi kialakítású komponenseket is kínál.

Eltérő kialakítással és fröccsöntött kivitelben. Minden termék maximálisan megfelel a mostoha ipari környezetekben való használatra. Robusztusságuk, zavartűrésük és különösen nagy megbízhatóságuk garantálja berendezése magas gyártási minőségét.

Jellemzők

  • robusztus, a zavarokra nem érzékeny
  • ütés- és rezgésálló
  • az ipari használatra alkalmas
  • IP67, opcionálisan IP68
  • a piacon elérhető valamennyi terepibusz-rendszerhez alkalmas
  • támogatja a magas gyártási minőséget

Készlet

8 -féle változat

Megrendelés kódja Ár 1-es fej kiképzése Interfész Engedély / megfelelőség Környezeti hőmérséklet
Tevékenységek

BCC06Y4

BCC M415-0000-2A-R03
8281 HUF M12x1 apa CC-Link WEEE -20...80 °C

BCC0718

BCC M415-0000-2B-R01
7119 HUF M12x1 apa Profibus WEEE -20...80 °C

BCC09MR

BCC M415-0000-2A-R04
7119 HUF M12x1 apa DeviceNet WEEE -40...90 °C

BCC00TM

BKS-S117-R01
6895 HUF WEEE

BCC0A08

BCC M415-0000-1A-R04
7119 HUF M12x1 anya DeviceNet WEEE -40...90 °C

BCC0A09

BCC A315-0000-2A-R04
10075 HUF 7/8” apa DeviceNet WEEE -20...80 °C

BCC0A0A

BCC A315-0000-1A-R04
10075 HUF 7/8” anya DeviceNet WEEE -20...80 °C

BCC0C6E

BCC M415-0000-1B-R01
7119 HUF M12x1 anya Profibus WEEE -40...90 °C

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55