LF adatcsatolók (125 kHz)

LF (125 kHz)

Elérhető:

3 -féle változat

A Balluff LF adatcsatolók maximális rugalmasságot biztosítanak. Az adatokat két levegőinterfészen keresztül továbbítják. Ennek során az adatokat rögzített adatkapcsolat helyett a két átjáró érintésmentes áthidalásai továbbítják. Az adatcsatolók ott kerülnek bevetésre, ahol a dupla mechanikus interfész elengedhetetlen, például forgóasztaloknál, cserélhető munkadarabtartóknál vagy fogókaroknál. Így lehetővé válnak a funkciólekérdezések az eddig hozzáférhetetlen helyeken is.

Jellemzők

  • karbantartásmentes átvitel, mechanikai kopás nélkül
  • gyors és biztonságos jelátvitel
  • különböző kábelhosszak: 1 m, 2 m és 5 m

Készlet

3 -féle változat

Megrendelés kódja Ár 1-es kialakítás 2-es kialakítás antenna alakja kábelhossz L Ház anyaga
Tevékenységek

BIS00JY

BIS L-380-05/BU-PU1-00,5
112674 HUF kerek 0.50 m ABS-műanyag, GF16

BIS00K1

BIS L-380-ST/10
53099 HUF M30x1,5 kerek Sárgaréz, nikkelezett

BIS00NR

BIS L-380-22/BU-PU1-00,35
121545 HUF kerek 0.35 m ABS-műanyag, GF16

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55