Analóg nyomásérzékelők

Nyomásérzékelők

Elérhető:

1 Sorozat

A kijelző nélküli analóg nyomásérzékelőink könnyen telepíthetők, rozsdamentes acél házuknak köszönhetően rendkívül kompaktak és robusztusak.

A különleges jellemzők

  • Kompakt és robusztus, rozsdamentes acél ház
  • Könnyen telepíthető közvetlenül a helyszínen
  • Nyomtatási tartományok -1...600 bar
  • Mérési elv: relatív nyomás
  • Folyamatcsatlakozás rozsdamentes acélból G1/4", G1/2", R1/4", NPT1/4"
  • süllyesztett Tri-Clamp 1,5"
  • M12 csatlakozó
  • Kimenet 4...20 mA, 0...10 V vagy IO-Link kapcsoló kimenettel (NPN/PNP)
  • 4...20 mA kimenet kétvezetékes rendszerként
  • Bővített hőmérséklet-tartomány (közeghőmérséklet -40...+125 °C)
  • Kerámia mérőcella (Al2O3) vagy rozsdamentes acél mérőcella
  • Bővített bemeneti feszültségtartomány 8...32 V DC
  • UL jóváhagyás
  • Egyedi módosítások kérésre

1 Sorozat

Sorozat Méréstartomány min., nyomás Méréstartomány max., nyomás Folyamat csatlakozója Interfész
Tevékenységek

BSP T

Nyomásérzékelők kijelző nélkül
-1 bar 600 bar G 1/2” (DIN 3852), G 1/4” jelvédelemmel, R 1/4”, G 1/4” (DIN 3852), NPT 1/4” IO-Link, Analóg, feszültség, Analóg, áram, PNP

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55