Hálózati modulok Profinethez

Hálózati modulok

Elérhető:

16 -féle változat

Egyszerűen bizonyítható, hogy a Profinetnek döntő szerepe van az ipari automatizálás továbbfejlődésében. A Profinet ehhez a meghajtásokat és a biztonságtechnikát közvetlenül hálózatba kapcsolja.

Az Ethernet alapú rendszer jóval gyorsabb, mint a Profibus, azonban minden további nélkül kombinálható vele. Ugyanez érvényes az IO-Link csatlakozásra. Így időt és költségeket takarít meg, az összekapcsolhatóság pedig javíthatja a folyamatok minőségét.

A hálózati moduljaink segítségével a Profinet átfogóan integrálható – a vezetői szinttől a hajtásig. Mostoha környezetek esetén is.

Jellemzők

  • beépítési szabadságot, egyszerű kábelezést, folyamatos diagnosztikát és központi paraméterezést garantál az IO-Link kapcsolat révén

Készlet

16 -féle változat

Megrendelés kódja Ár Digitális bemenetek Digitális kimenetek További interfészek Port-osztály
Tevékenységek

BNI0092

BNI PNT-507-005-Z040
211096 HUF 8x PNP, 3-as típus 8x PNP 4x IO-Link A típus

BNI00AZ

BNI PNT-538-105-Z063
277200 HUF 12x PNP, 3-as típus 12x PNP 8x IO-Link A típus (4x) + B típus (4x)

BNI007M

BNI PNT-509-105-Z033
437091 HUF 32x PNP, 3-as típus 32x PNP 8x IO-Link
8x IO-Link
A típus

BNI006C

BNI PNT-502-102-Z015
255871 HUF 16x PNP, 3-as típus 16x PNP 4x IO-Link A típus

BNI00HP

BNI XG1-505-0A5-K083
134365 HUF 16x PNP, 3-as típus 8x PNP 8x IO-Link A típus

BNI00HR

BNI XG1-505-0A5-K084
139370 HUF 16x PNP, 3-as típus 8x PNP 8x IO-Link A típus

BNI007K

BNI PNT-508-105-Z031
350119 HUF 16x PNP, 2-es típus 16x PNP 8x IO-Link A típus

BNI00HL

BNI PG3-508-0C5-Z015
275044 HUF 16x PNP, 3-as típus 16x PNP 8x IO-Link A típus

BNI00FW

BNI PNT-508-005-Z015
275044 HUF 16x PNP, 3-as típus 16x PNP 8x IO-Link A típus

BNI00EK

BNI PNT-508-055-P067
277200 HUF 16x PNP, 3-as típus 16x PNP 8x IO-Link A típus

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55