Intelligens 3D kamera

3D Machine Vision

Elérhető:

5 -féle változat

Alacsony rendszerköltség, gyors megvalósítás és nagyfokú rugalmasság az alkalmazásban; ezt ígéri az intelligens 3D kamerák rc_visard termékcsaládja.

 A kamerába integrált processzorral és az alkalmazásspecifikus szoftvermodulokkal az rc_visard önellátó 3D képfeldolgozást kínál, és így különösen könnyen használható 3D sztereó érzékelőként. A feldolgozott 3D információkat, például a pick pontokat az rc_visard közvetlenül a robotalkalmazásnak továbbítja.

 Konfigurálása egy felhasználóbarát webes felhasználói felületen keresztül történik. A további adatfeldolgozáshoz PC-hez való csatlakoztatás is lehetséges. A GigE Vision interfészen keresztül saját 3D alkalmazások hozhatók létre a kamera adatai alapján.

 A kameramodellek akár 1,2 millió 3D adatpontot is rögzíthetnek, és a felbontástól függően akár 25 Hz-es képkockasebességet is elérhetnek. A robot és a kamera közötti kommunikációhoz már különböző robotinterfészeket integráltak.

Jellemzők

  • Intelligens 3D kamera robotalkalmazásokhoz
  • Könnyű kezelhetőség a felhasználóbarát, webes felhasználói felületen keresztül
  • Nagyfokú rugalmasság az opcionális szoftvermodulok és a GigE Vision interfész révén
  • Alacsony rendszerköltségek a fedélzeti feldolgozás és az intelligens, alkalmazásspecifikus szoftvermodulok révén

5 -féle változat

Megrendelés kódja Baseline Gyújtótávolság Optimal depth range Angle of view (h x v) Vision érzékelőtípus
Tevékenységek

BVS003Y

BVS 3D-RV0-0012VC-111100-001
65 mm 4 mm 0.2 - 1 m 61 ° x 48 ° CMOS 1/3" color global shutter

BVS0047

BVS 3D-RV0-0012VG-111100-001
65 mm 4 mm 0.2 - 1 m 61 ° x 48 ° CMOS 1/3" monochrome global shutter

BVS004K

BVS 3D-RV0-0012VG-211100-001
160 mm 4 mm 0.5 - 3 m 61 ° x 48 ° CMOS 1/3" monochrome global shutter

BVS004Y

BVS 3D-RV0-0012VC-211100-001
160 mm 4 mm 0.5 - 3 m 61 ° x 48 ° CMOS 1/3" color global shutter

BVS0057

BVS 3D-RV0-0012VG-311100-001
160 mm 6 mm 0.5 - 3 m 43 ° x 33 ° CMOS 1/3" monochrome global shutter

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55